- Productnieuws
- Mobile automation
- Externe toegang voor mobiele machines
Externe toegang voor mobiele machines
Onderhoudsplanning op afstand
Met de eigen oplossing van ifm voor externe toegang, "remoteConnect", kunnen gebruikers via mobiele communicatie op afstand verbinding maken met machines, machinegegevens bekijken en zo de actuele onderhoudsvereisten bepalen of een specifieke schadeanalyse uitvoeren.
End-to-end-encryptie beschermt het communicatiekanaal tegen ongeautoriseerde toegang en waarborgt veilige gegevensoverdracht.
Effectieve planning, minder tijdverlies
Door het gebruik van “remoteConnect” profiteren gebruikers van effectievere onderhoudsprocessen. Onderhoudsteams kunnen met een specifieke werkorder en de juiste reserveonderdelen meteen aan de slag. Hierdoor wordt de benodigde werkduur op locatie en de tijd verkort die nodig is om de machine weer in gebruik te nemen. Bij softwareaanpassingen vervallen reistijd en kosten volledig.
Gemakkelijk te retrofitten, eenvoudig te bedienen
De mobiele IoT-gateway voor externe toegang kan eenvoudig op het besturingssysteem van de machine worden aangesloten. Ook de add-on die naadloos integreert met mobile IoT is al even eenvoudig in gebruik. Met slechts enkele klikken is de software geïnstalleerd en is de verbinding met de machine tot stand gebracht.