- Productnieuws
- Aansluittechniek
- Afgeschermde ecolink M12-kabels voor natte ruimtes
Afgeschermde ecolink M12-kabels voor natte ruimtes
Bescherming van externe omgevingssignalen
In productie-installaties binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn afgeschermde aansluitkabels onmisbaar voor de overdracht van analoge sensorsignalen, omwille van de gevoeligheid voor elektromagnetische interferentie. Storingsbronnen zoals machines en frequentieregelaars kunnen signaalruis of vervorming veroorzaken, waardoor meetgegevens worden beïnvloed. De afscherming beschermt de signalen tegen dergelijke invloeden en zorgt voor een nauwkeurige gegevensoverdracht. Dit is van cruciaal belang om de nauwkeurigheid van besturingen, de productiekwaliteit en de operationele betrouwbaarheid te garanderen.
Het bijzondere aan ecolink
ecolink is een door ifm ontwikkelde stekkerverbinding die zich kenmerkt door maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dankzij een doordachte constructie blijft de afdichting ook bij montage zonder gereedschap langdurig betrouwbaar. Een mechanische eindaanslag beschermt tegen te vast aandraaien en zorgt samen met de geïntegreerde O-ring voor een optimale afdichting. Bovendien zorgt een beschermingsconstructie met zaagtandcontour ervoor dat de moer ook bij schok- en sterke trillingsbelasting veilig vast blijft zitten. ecolink staat voor kwaliteit en veiligheid in veeleisende industriële toepassingen. ecolink is bovendien compatibel met industriële M8- en M12-verbindingen.