- Productnieuws
- Sensoren
- Elektronische manometer met LED-visualisatie
Elektronische manometer met LED-visualisatie
Bewezen druksensor gecombineerd met innovatieve LED-manometerweergave
Druksensoren van ifm gelden al jarenlang als een betrouwbare oplossing in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Na de succesvolle updates van de transmitter- en displayvarianten is nu ook de elektronische manometer PG vernieuwd, met tal van nieuwe verbeterde functies.
De meerkleurige LED-weergave biedt een duidelijke en eenduidige visualisatie van drukbereiken, schakelpunten, minimale en maximale waarden en trendcurven. Mechanische wijzers, die foutgevoelig zijn, zijn vervangen door duurzame en goed zichtbareLED’s. Deze technologische ontwikkeling draagt bij aan een verbeterde overzichtelijkheid en meer betrouwbaarheid bij gebruik.
Robuuste keramische meetcel voor maximale veiligheid
De druksensor overtuigt door zijn extreem robuuste keramische meetcel, die zelfs bij extreme drukpieken en overbelastingen moeiteloos standhoudt. Dankzij de hoge bestendigheid tegen abrasieve media biedt het een duurzame en betrouwbare oplossing voor veeleisende toepassingen.
In tegenstelling tot gangbare sensoren met een metalen membraan heeft de keramische meetcel geen olie nodig als overdrachtsmedium. Hierdoor wordt het risico op verontreiniging van het medium volledig geëlimineerd bij eventuele beschadiging van de sensor. Deze eigenschap maakt ze bijzonder geschikt voor de strenge hygiëne-eisen van de levensmiddelenmiddelen- en drankenindustrie.
IO-link
Naast de standaard functies zoals parametrering en overdracht van proceswaarden biedt de manometer via IO-link meer data en mogelijkheden:
- Display-optimalisatie (helderheid, kleur, lay-out)
- Min. en max. geheugen, teller
- Apparaattemperatuur