• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

io-key – sensordata van kleine decentrale applicaties centraal bewaken

Zou het niet praktisch zijn ook controle te hebben op applicaties die zich op afstand bevinden?

io-key verstuurt de data van de aangesloten sensoren via het mobiele netwerk (NB-IoT of 2G-netwerk) naar een beveiligde cloud, waar ze overzichtelijk verwerkt in een dashboard, op elk moment en vanuit iedere locatie, beschikbaar zijn voor de gebruiker. Lange, dure en storingsgevoelige kabeltracés naar afgelegen sensoren zijn daarmee verleden tijd. Hetzelfde geldt voor een overgedimensioneerde en dure infrastructuur bij toepassing van slechts enkele sensoren.

Uw voordelen

Plug & play-bewaking:
Sensor-ondersteunde installatiebewaking zonder netwerkplanning en bekabeling.

Het belangrijkste in het vizier:
Ontvang alarmen per e-mail en SMS wanneer er een probleem optreedt.

Eenvoudige inbedrijfstelling:
Stroomvoorziening en de beschikbaarheid van een GSM-netwerk – meer heeft io-key niet nodig

Grote flexibiliteit:
Vrije keuze van de montagelocatie – dankzij IP65 ook in de buitenlucht. Vrije keuze uit een groot aantal IO-Link-sensoren voor elke toepassing.

Efficiënt:
Lage kosten in vergelijking met andere industriële cloud-oplossingen.

Bespaar tijd en geld bij de installatie

Met io-key kiest u vanaf het eerste moment voor een eenvoudig te gebruiken, maar toch krachtige bewakingsmethode voor processen en installaties. Stroomvoorziening en de beschikbaarheid van een GSM-netwerk – meer heeft io-key niet nodig om de data van de aangesloten IO-Link-sensoren naar de cloud door te sturen. De kostbare aansluiting op het bedrijfsnetwerk of een besturing komt te vervallen.

  1. Verbinden met de stroomvoorziening
  2. Maximaal 2 IO-Link-sensoren aansluiten
  3. Registreren! Klaar!

Overzichtelijk: Alarmfunctie via mail en SMS, automatische berichten

In het overzichtelijke dashboard kan de gebruiker met enkele muisklikken de grenswaarden voor de aangesloten sensoren instellen. Worden deze waarden over- of onderschreden, wordt de gebruiker via mail of SMS gealarmeerd. Bovendien kunnen alle gegevens automatisch tot rapporten worden samengevat en geëxporteerd.

Krachtig: robuuste behuizing, tal van sensoren te kiezen

Of het nu in een stoffige omgeving of in de openlucht is: io-key is dankzij de beschermingsklasse IP65 uitstekend gewapend voor elk applicatiescenario. Dankzij twee sensoraansluitingen kunnen tal van bewakingsscenario's worden gerealiseerd. Daarvoor biedt ifm een groot aantal IO-Link-sensoren aan.

Hoe vaak heeft u de data van de sensor nodig?

Er zijn maximaal 4 verschillende tijdsintervallen mogelijk:

  • 1 keer per dag → Voor dagelijks opvragen, bijvoorbeeld hoog- of laagniveau.
  • Om het uur → Bijvoorbeeld bij de bewaking van status of temperatuurwaarden.
  • Om de minuut→ Voor frequent opvragen, bijvoorbeeld bij positie- of proceswaarden.
  • Om de 10 seconden → Ideaal voor kritisch opvragen, bijvoorbeeld bij predictive maintenance.

De datakosten vinden die bij uw toepassingen passen:

Datakosten bekijken

Zo eenvoudig kan de bewaking van decentrale processen en installaties zijn:

doorstromingsbewaking op pompstations

Met de io-key kan de correcte werking van de pomp van ver afgelegen of mobiele pompstations op elk moment in het oog worden gehouden. Via de alarmfunctie zijn afwijkingen van de ingestelde waarde direct te melden, zodat snel kan worden gereageerd en het gewenste pompvermogen weer kan worden hersteld.

Niveaumeting bij tanken

Diervoedersilo's, tanks voor printerinkten of betoningrediënten hebben één ding gemeen: ze moeten worden bijgevuld voordat ze compleet geleegd zijn. Leveranciers die hun tanks bij de klanten voorzien van io-key, kunnen een betrouwbare, onderbrekingsvrije producttoevoer garanderen. Heeft de vulstand een bepaald niveau bereikt, kan de logistieke afdeling automatisch een nieuwe vulling activeren. Een echt pluspunt in de kwaliteit voor service!

Predictive maintenance bij afgelegen machines

Ventilatoren bij decentrale koelhuizen of opslagmagazijnen kunnen via io-key worden bewaakt, net als op afstand gelegen motoren of pompen, bijvoorbeeld in de geautomatiseerde landbouw. Lagerschade, onbalans en soortelijke signalen die duiden op een snel opkomende machineschade worden via een trillingssensor gedetecteerd en via io-key bij het centrale dashboard weergegeven. Zo worden belangrijke arbeidsprocessen niet ongepland onderbroken, of de productkwaliteit blijft geborgd door de constante opslagcapaciteit.

Nog niet overtuigd?

Tot dusver kostte het heel veel tijd en geld om veraf gelegen installaties te voorzien van een bewaking met sensortechniek en de signalen vervolgens te kunnen analyseren.

In deze video legt de verantwoordelijke productmanager, de heer Michael Strauss, uit hoe eenvoudig en snel men dat met de io-key kan realiseren.