Ruimtelijke monitoring van datacenters
Automatisering bevorderen om prestaties te optimaliseren
Bij ruimtelijke monitoring in datacenters gaat het om de continue bewaking en controle van kritieke omgevingsomstandigheden in datacenters. Daaronder valt het monitoren van factoren zoals temperatuur, vochtigheid, luchtstroming en waterlekkages, zowel in het koelsysteem als in de omgeving. Kunstmatige intelligentie (AI) heeft gezorgd voor een ongekende toename van computeranalyses en daarmee ook voor een toenemende vraag naar energie.
Een effectieve ruimtelijke monitoring is van cruciaal belang voor datacenters om optimale prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie van IT-apparatuur en -infrastructuur te garanderen.
Kortere marktimplementatietijd
Flexibele, modulaire koelsystemen versnellen de implementatie van datacenters om voldoen zo aan de toenemende vraag.
Verbeterde efficiëntie
Door realtime monitoring van koelsystemen zorgt voor optimale prestaties en elimineert de risco’s op thermische beperkingen.
Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen
De realtimebewaking van koelsystemen levert data dat nodig is om overmatig energie- en waterverbruik te vergelijken en te verminderen.
IO-link
biedt een flexibel communicatieprotocol voor de verbinding met intelligente sensoren. Het zuiver digitale signaal biedt een meer nauwkeurige resolutie dan de conventionele analoge technologie.
Niveausensoren
zijn nauwkeuriger en betrouwbaarder voor een optimaal systeemontwerp en worden onderworpen aan strenge tests om indringing van vocht en andere veelvoorkomende oorzaken van sensorstoringen te voorkomen.
Temperatuursensoren
zorgen voor realtimebewaking van het medium en worden onderworpen aan strenge tests om indringing van vocht en andere veelvoorkomende oorzaken van sensorstoringen te voorkomen
Stromingssensoren
zijn cruciaal voor de totalisatorfunctie en realtimebewaking van de flow en mediumtemperatuur via de IO-link-communicatie.
Vocht-in-olie sensoren
controleren continu de kwaliteit van de olie door de relatieve vochtgehalte en temperatuur van koelmiddelen te meten. Dankzij de vroegtijdige detectie van water in de olie kunt u tijdige onderhoudsmaatregelen plannen om schade of corrosie van installaties te voorkomen.
Display-controllers
vereenvoudigen de besturing van machines. Ze combineren een HMI-display, machinebesturing en dataverbindingen voor bewaking op afstand.
Trillingssensoren
bieden een plug-and-work-optie met IO-link-technologie om de vier belangrijkste oorzaken van mechanisch stress te bewaken en deze gegevens naar bovenliggende software te verzenden.
moneo-software
geeft machinegegevens naadloos weer en activeert alarmmeldingen via een intuïtieve software-interface.