• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo IIoT-connectors
  4. SFI (SAP-integratie)

Shop Floor Integration (SFI)

Van de sensor tot in het ERP-systeem

Industrie 4.0 in combinatie met SAP

Breng een revolutie teweeg in uw vermogensbeheer met onze oplossing en zeg vaarwel tegen handmatig werk.

Met moneo worden uw gegevens veilig opgeslagen en zijn ze gemakkelijk toegankelijk, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen. Onze SAP-integratie zorgt voor een regelmatige monitoring, afgestemd op uw specifieke eisen, en genereert uitgebreide meetwaardedocumenten voor een nauwkeurige onderhoudsplanning. Geen raadspelletjes meer!

Zorg ervoor dat uw team naadloos kan integreren met belangrijke SAP-documenten. Profiteer van betrouwbare opdrachten om data toe te wijzen voor soepele processen en optimaliseer zo uw processen.

Maak een moeiteloze integratie van nieuwe sensoren en databronnen mogelijk met het intuïtieve framework van SFI. Geef uw SAP-gebruikers de mogelijkheid om nauwkeurige bedrijfsprocessen te activeren zonder dure IT-services of consultans. Optimaliseer uw processen en verhoog de efficiëntie met SFI.

Use-cases voor SFI Real Time Monitoring

Verbetering van de beschikbaarheid van uw machine

Conditiebewaking van apparaten en machines in realtime

Verminder stilstandtijden en ongeplande productiestops en verkort de instel- en aanpassingstijd met automatisch gegenereerde onderhoudsopdrachten en meldingen in SAP, creëer transparantie en betrouwbaarheid, vermijd handmatige taken en concentreer u op het optimaliseren van uw onderhoudsschema.

De proceskwaliteit handhaven

Realtime vullen en conditiebewaking van hulp- en bedrijfsmiddelen

Het automatisch aanmaken van verschillende soorten materiaaldocumenten (magazijnopname, materiaalreservering, enz.) in SAP vermindert productieverspilling en procesfouten en elimineert knelpunten in de materiaalstroom.

Optimalisatie van het energieverbruik

Registratie en bewaking van gebruikstellers in realtime

Automatische registratie en vastlegging van het verbruikte energie, bedrijfsuren of stempelbewegingen voor preventieve onderhoudsmaatregelen in SAP. Wanneer de maximale tellerwaarden worden bereikt, onderneemt SAP actie, worden automatisch meetwaardedocumenten geactiveerd en het verantwoordelijke personeel gewaarschuwd.

En zo werkt ifm Shopfloor Integration

Ervaar de kracht van Shopfloor Integration – het is meer dan alleen een technische interface, het is een uitgebreid logisch sjabloon boordevol functies voor uw belangrijkste processen.

SFI is naadloos geïntegreerd in SAP en ontvangt realtime verwerkte informatie van moneo: Automatische onderhoudsmeldingen en het genereren van belangrijke orders of documenten binnen het SAP-systeem.

Blijf op koers met tijdige onderhoudsplanning en just-in-time-leveringen, waardoor een ononderbroken productiestroom wordt gewaarborgd. Verbeter uw processen vandaag nog met Shopfloor Integration.

Hierdoor overtuigt ifm Shopfloor Integration

Betrouwbaar

Naadloze integratie met gecertificeerde SAP-oplossingen, waardoor een soepele interoperabiliteit gegarandeerd wordt en de operationele efficiëntie toeneemt.

Slank

Intuïtief en gebruiksvriendelijk. Naadloze integratie van de oplossing in de huidige bedrijfsomgeving, zodat er geen extra hardware of software nodig is.

Snel

Projecten in dagen, niet in weken en maanden. Lage investering, geen training vanr eindgebruikers, minimale IT-middelen. Aanzienlijke versnelling van projectimplementatie zodat bedrijven sneller van de voordelen kunnen genieten.

Effectief

Gemiddelde ROI van zes tot achttien maanden – tijdbesparingen voor onderhoudspersoneel, kostenbesparingen door vermeden stilstandtijden en minder inspanningen bij het onboarden van nieuwe machines en sensoren