• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo IIoT-connectors
  4. ifm Agent

ifm Agent - machine en software naadloos met elkaar verbonden

Maximaliseer uw efficiëntie met ifm Agent, de hoogwaardige interfacesoftwaredie een soepele communicatie tussen machines en software-omgevingen mogelijk maakt. Ongeacht of u data van uw productie wilt doorsturen naar software-oplossingen of informatie wilt terugkoppelen naar uw machinebesturingssysteem: Met talloze interfaces biedt de ifm Agent de flexibiliteit en betrouwbaarheid die u nodig hebt.

De ifm Agent is de ideale oplossing voor bedrijvendie op zoek zijn naar gebruiksvriendelijke en veelzijdige software. Het is ontwikkeld om het werk voor interne systeemintegrators te vereenvoudigen en biedt een intuïtieve gebruikersinterface die gebruikers ondersteunt tijdens de configuratie.

Uw voordelen

Flexibel in gebruik

Universeel toepasbaar - ongeacht sector of branche.

Gemakkelijk te gebruiken

Intuïtieve gebruikersinterface met stapsgewijze instructies en uitgebreide uitleg in de helpsectie.

Toekomstbestendig

Continue updates en integratie van nieuwe interfaces.

Naadloze integratie in de moneo-structuur

Volledig geïntegreerd in de moneo-structuur en het licentiebeheer.

Voor elke projectfase

Geschikt voor zowel retrofitting (brownfield) als greenfield projecten.

Beschikbare interfaces

Communicatie-interfaces: ifm IO-Link master; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Functionele interfaces: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

En dit is nog maar het begin - er zullen nog meer interfaces volgen.

Applicatievoorbeelden voor de ifm Agent

  • Modbus TCP: Integreer elektriciteitsmeters en lees verbruiksgegevens automatisch uit.
  • OPC UA; Sluit de PLC rechtstreeks aan op de centrale software.
  • MQTT: Zet productiegegevens veilig over naar externe cloudsystemen.

Met de ifm Agent kunt u uw machine en softwarewereld gemakkelijker dan ooit met elkaar verbinden. Of het nu gaat om een klein retrofitproject of een complete slimme fabriek, deze software groeit mee met uw eisen en houdt uw infrastructuur klaar voor de toekomst.

Ervaar hoe eenvoudig industriële communicatie kan zijn!