- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo IIoT Devices
moneo IIoT Devices
Benut de volledige kracht van uw data
Benut het volledige potentieel van uw productiegegevens: De moneo IIoT-apparaten verbinden OT- en IT-netwerken naadloos, veilig en efficiënt. Plug&Work zonder programmering of aanpasbaar - onze apparaten leveren waardevolle data, analyseren deze op intelligente wijze en zorgen voor maximale cyberveiligheid. Eenvoudig integreren, haal er meer uit.
| io-key | moneo edgeGateway M | |
|---|---|---|
| Draadloze IoT-gateway stuurt IO-Link-sensorgegevens rechtstreeks naar de cloud via het mobiel netwerk | Vooraf geïnstalleerde edgeDevice kunnen flexibel worden aangesloten vanuit de productieomgeving zonder extra licentiekosten. | |
| Proceswaarden / s | elke 10 seconden of 1 minuut | ca. 500 proceswaarden |
| Geen programmeerkennis nodig |
||
| remoteConnect | ||
| IO-Link master | Aansluitingen voor 2 sensoren | |
| OPC UA & MQTT | ||
| Modbus/TCP (client) | ||
| Azure IoT Hub & AWS IoT Core | ||
| Geïntegreerde IO-Link IODD-interpretatie |
Ontdek onze IP67 IoT-starterskit!
Het bevat alle essentiële hardwarecomponenten om je IoT-projecten te realiseren en gegevens van het veld naar de cloud te sturen.
- Eenvoudige instap met weinig implementatie-inspanningen
- Stof- en waterdichte edgeGateway voor gebruik in het veld (IP67 geclassificeerd)
- Geen schakelkast nodig - bespaart tijd en kosten
- LTE-router inbegrepen
De draadloze weg naar Industrie 4.0
Comfortabel netwerkbeheer
U kunt het mesh-netwerk eenvoudig beheren via onze software moneo of via de bijbehorende gratis smartphone-app. Voeg nieuwe knooppunten toe, lees gegevens uit of parametreer de sensoren naar wens. Meer informatie over het opzetten en beheren van het meshnetwerk en verdere details over het Bluetooth-meshsysteem vindt u op onze website.
IO-Link - de poort naar moderne automatisering
Onze connector ondersteunt IO-Link, het baanbrekende industriële communicatieprotocol dat speciaal is ontwikkeld voor de directe integratie van intelligente sensoren en actuatoren in ons IIoT-platform. De voordelen van IO-Link zijn legio:
- Geringere kabelcomplexiteit: Verbindt uw bestaande veldbussen en IIoT-systemen door gebruik te maken van het Y-Path en de bekabeling en installatie te vereenvoudigen.
- Verbeterde databeveiliging: Bescherm uw gevoelige gegevens met de veilige communicatiemechanismen van IO-Link.
- Verbeterde schaalbaarheid: Sluit zonder problemen een groot aantal apparaten aan met ons IIoT-platform.