- moneo: IIoT-platform
- Producten
- moneo IIoT Devices
- edgeGateways
moneo edgeGateways - Betrouwbare verbinding tussen sensoren, IT-niveau en cloud
Flexibele oplossingen voor uw moneo-installatie
Sensorinformatie heel eenvoudig en comfortabel naar uw IT-infrastructuur of cloud versturen? Geen probleem – met de moneo edgeGateway worden sensorgegevens eerst omgezet in leesbare informatie en aansluitend veilig doorgegeven.
Sluit de gateway aan op de ifm moneo cloud om gebruik te maken van krachtige IIoT-functies - zonder enige programmeerinspanning. Hierdoor kunt u de machinebeschikbaarheid, proceskwaliteit en energie-efficiëntie verhogen.
Snelle en eenvoudige sensor-naar-cloud integratie
- Eenvoudige data-overdracht: Naadloos sensorwaarden naar de cloud verzenden
- Ondersteuning voor meerdere clouds: Compatibel met moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub en AWS IoT Core
- Intuïtieve set-up: Gebruiksvriendelijke webinterface voor snelle configuratie
- Beveiligde toegang op afstand: Toegang op afstand tot je OT-infrastructuur voor configuratie, diagnostiek en probleemoplossing
- Flexibele installatie: Optioneel als IP20-variant voor de schakelkast of IP67 voor gebruik in het veld - beide met robuuste gegoten aluminium behuizing
- Efficiënt beheer van data-stromen: De moneo Dataflow Modeler maakt duidelijke, aanpasbare data-stromen mogelijk van de sensor naar de cloud.
Conditiebewaking in realtime met moneo Cloud
Integratiestappen
- Verdeel je productieplant in machinezones.
- Installeer sensoren en IO-Link hardware op de machines.
- Verbind de machines in de productielijn met een ifm edgeGateway.
- Maak verbinding met de cloud via LTE, WLAN of Ethernet.
- Stel een dashboard-visualisatie in en definieer parameters voor meldingen.
- Optimaliseer je onderhoudsprocessen in realtime!
Overigens:
Dankzij de moneo Dataflow Modeler kunnen data-stromen van de sensor naar de cloud duidelijk worden geconfigureerd. Met de Box & Wire-benadering kun je eenvoudig en intuïtief verwerkingslogica maken zonder dat u daarvoor kennis van programmeren nodig heeft.