• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Mobile automation
  3. Mobiele IoT hardware

Mobiele IoT hardware

  • Betrouwbare draadloze gegevensuitwisseling voor mobiele machines
  • Real-time diagnose via CODESYS-programmeersysteem
  • Data weergave en opslag van gegevens via internet portal
  • Weergave en verwerking van positie- en routegegevens
  • Verschillende interfaces voor integratie in het machinenetwerk

mobiele IoT-gateways van ifm - De verbinding tussen de machine en de digitale toekomst

De mobiele IoT-gateways van ifm zijn de belangrijkste componenten voor een slim, genetwerkt en toekomstbestendig machinepark. Ze verbinden uw mobiele machines rechtstreeks met de digitale wereld en creëren de basis voor efficiënte processen - van toegang op afstand tot wagenparkheer en voorspellend onderhoud.
Als onderdeel van het ifm ecosysteem is het perfect afgestemd op controllers, sensoren en software en maakt het een snelle en betrouwbare implementatie van uw digitaliseringsprojecten mogelijk.

Intelligente communicatie tussen machine en cloud

De mobiele IoT-gateways maken stabiele en veilige communicatie in realtime mogelijk, zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden. Ze verzamelen machine- en procesgegevens, sturen deze door naar het cloud-gebaseerde IoT-softwareplatform en ontvangen commando's zoals configuratieaanpassingen of software-updates "over the air". Dit optimaliseert onderhoudscycli, vermindert stilstandtijden en zorgt ervoor dat het wagenpark voortdurend wordt bijgewerkt.

Onderhoud op afstand gemakkelijk gemaakt met remoteConnect

De remoteConnect technologie maakt veilige toegang op afstand tot je machines mogelijk - wereldwijd en zonder complexe IT-integratie. Hierdoor kunnen serviceoproepen tot een minimum worden beperkt, diagnoses op afstand worden uitgevoerd en software-aanpassingen in realtime worden uitgevoerd.

Uw wagenparkbeheer met ecologOne

ecologOne maakt niet alleen veilige over-the-air updates mogelijk, maar ook het gericht adresseren van individuele systeemcomponenten in het ifm ecosysteem. Hierdoor kunnen machines flexibel worden aangepast, softwareversies up-to-date worden gehouden en onderhoudswerkzaamheden vooraf worden gepland.

Functionele hoogtepunten voor verbonden machines

  • Betrouwbare draadloze data-uitwisseling voor mobiele machines
  • Realtime diagnose via het programmeersysteem CODESYS
  • Machinebeheer via de mobiele IoT Suite
  • Weergave en verwerking van machinegegevens in het dataportaal
  • Toegang op afstand met remoteConnect
  • Databeheer via ecologOne

Robuuste hardware voor extreme eisen

De mobiele IoT-apparaten zijn speciaal ontwikkeld voor mobiel gebruik in voertuigen en machines. Dankzij hun hoge IP67-beschermingsgraad, E1-goedkeuring, EMC-bestendigheid en weerstand tegen schokken en trillingen zijn ze klaar voor elke uitdaging - van de bouwplaats tot de oogst.

Overtuigende kenmerken in één oogopslag:

  • Hoge mechanische robuustheid voor mobiele toepassingen
  • Uitgebreide interfaces (bijv. CAN, Ethernet, mobiele radio, positiebepaling)
  • Flexibele montage in het voertuig of in de schakelkast
  • Betrouwbare connectiviteit, zelfs in afgelegen gebieden

Schaalbaar. Veilig. Toekomstgericht.

Als onderdeel van een modulaire totaaloplossing kunnen de mobiele IoT-gateways naadloos worden geïntegreerd in het systeemarchitectur van ifm. Samen met de krachtige controllers, de robuuste HMI's en de nauwkeurige sensoren ontstaat een perfect gecoördineerd totaalsysteem - van dataverzameling en -verwerking tot visualisatie en cloudkoppeling.
Deze nauwe integratie maakt eenvoudige integratie, maximale efficiëntie en volledige schaalbaarheid mogelijk, ongeacht of afzonderlijke machines in een netwerk moeten worden opgenomen of hele machineparken digitaal moeten worden bestuurd.

Lees hier meer over de voordelen en mogelijkheden van mobiel IoT: mobiele IoT van ifm.