- Producten
- Mobile automation
- Displays
Displays
- Robuuste en krachtige HMI voor het bedienen en visualiseren
- Vrij te programmeren en paramtreren volgens IEC 61131-3 met CODESYS
- Trillings- en schokvaste behuizing met een hoge afdichtingsgraad
- Units voor opbouw- of paneelmontage
- Krachtige interface voor een breed scala aan communicatietaken
Robuuste HMI's: de intelligente displays voor mobiele machines
Optimale besturing en bediening met de robuuste HMI-displays van ifm
HMI, kort voor Human Machine Interface, is de belangrijkste technologie voor eenvoudige en intuïtieve besturing van complexe machines. De programmeerbare HMI-displays van ifm gaan nog een stap verder en stellen nieuwe normen voor de besturing, parametrering en bediening van mobiele machines en systemen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Geavanceerde technologie voor veeleisende omgevingen
- Robuust ontwerp en veelzijdige functionaliteit voor gebruik in mobiele machines
- Veelzijdig gebruik - als zelfstandige eenheid of in combinatie met mobiele bedieningseenheden
- Kant-en-klare logboekfuncties en krachtig Linux-systeem
Betrouwbaar in elke omgeving
De hoge beschermingsgraad van de HMI's maakt inbouw- of opbouwmontage in buiten- of cabineomgevingen mogelijk. Stof, water, trillingen en extreme temperaturen vormen geen probleem.
Speciale functies:
- Verhoogde EMC-bestendigheid
- E1 typegoedkeuring voor gebruik in:
- Bouwmachines
- Landbouwvoertuigen
- Gemeentelijke voertuigen
Innovatieve functies voor maximale flexibiliteit
De HMI-displays zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en bieden talloze vrij programmeerbare functietoetsen met achtergrondverlichting. Modellen met tuimelschakelaars, potentiometers of touch-schermen bieden extra opties voor aanpassing aan specifieke toepassingen. Dankzij een analoge video-ingang of de Ethernet-interface kunnen alle gangbare mobiele camera's eenvoudig worden geïntegreerd.
Eenvoudige integratie en intuïtief programmeren
Kant-en-klare functieblokken uit de uitgebreide apparaatbibliotheek maken het eenvoudiger om de HMI-software te gebruiken, terwijl betrouwbare communicatie via CAN-interfaces zorgt voor maximale efficiëntie.
Uw voordelen:
- Snelle inbedrijfstelling
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Flexibele aanpassing voor individuele toepassingen
Displays die meer kunnen - als onderdeel van uw mobiele systeemoplossing
De HMI-displays van ifm zijn veel meer dan alleen gebruikersinterfaces - ze zijn een integraal onderdeel van een geavanceerde systeemoplossing voor mobiele machines. In combinatie met de ecomatmobile serie besturingseenheden realiseren ze hun volledige potentieel en zorgen ze voor een naadloze, intuïtieve bediening en nauwkeurige regeling.
In combinatie met andere ifm componenten ontstaat een krachtig totaalsysteem:
- Bediening: Robuuste HMI's voor intuïtieve interactie en visualisatie
- Besturing: De spil voor betrouwbare machinelogica
- Sensortechnologie: Nauwkeurige meetgegevens voor maximale transparantie en efficiëntie
- Connectiviteit: Mobiele IoT-hardware voor verbinding met de cloud
Deze combinatie maakt een end-to-end oplossing mogelijk - van de sensor tot de cloud - die perfect op elkaar is afgestemd en flexibel kan worden aangepast aan uw toepassing.
De ifm-belofte "1+1=3"
De ifm-belofte "1+1=3" staat voor de echte toegevoegde waarde die onze componenten creëren wanneer ze samenwerken. Onze producten zijn compatibel met andere systemen, maar leveren samen optimale prestaties.
Concreet betekent dat:
- Gemakkelijk onderhoud en updates: Met ecologOne kunnen software- en applicatie-updates snel en eenvoudig worden uitgevoerd.
- Centrale diagnose: Machine events kunnen vanaf elk punt in het systeem worden uitgelezen - ook via ecologOne.
- Gecoördineerde toepassingen: Vooraf geteste functies zoals de integratie van camera en HMI maken echt plug & work mogelijk - alle parameters zijn vooraf ingesteld.
- Alles uit één bron: Van op maat gemaakte mobiele processensoren tot regel- en verbindingstechnologie tot de cloud - ifm biedt een uitgebreid portfolio voor complete systeemoplossingen, inclusief advies en integratie.
Uw voordelen met ifm als systeempartner:
- Nauwkeurige meetgegevens
- Flexibele bediening
- Intuïtieve bediening
- Geavanceerde complete oplossingen voor mobiele toepassingen
U kunt vertrouwen op onze decennialange ervaring in de mobiele sector en op oplossingen die uw automatisering efficiënt, robuust en toekomstbestendig maken.
Met ifm kiest u voor innovatie, betrouwbaarheid en echte meerwaarde - uit één hand.
Ontdek nu de juiste HMI
Ontdek hier alle voordelen en toepassingsvoorbeelden van de robuuste en veelzijdige HMI's van ifm.
Heb je het juiste display nog niet gevonden?
Onze experts adviseren je graag bij het kiezen van de juiste HMI voor jouw mobiele toepassing.