• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de débit
  2. Sélection selon le fluide
  3. Gaz

Mesure des gaz

Remarques :
très bien adapté

bien adapté

approprié

inadapté


disponible

non disponible
approprié dans certaines conditions - dans ce cas, contacter le service clients +32 2 588 88 33
Capteurs
calorimétriques inline
Capteurs d’immersion
calorimétriques
Détails du produit Détails du produit

Principe de mesure

Calorimétrique

Calorimétrique

Précision

Perte de pression

Détection de la direction

Comptage des quantités (totalisateur)

Fluides :

Fluides non conducteurs

Liquides chimiques
à faible concentration
par ex. soude caustique <5 %

Compatibilité avec les produits alimentaires*

Résistant à

Fluctuations de température

Changements de viscosité

Composants de l’air

Particules

Pics de pression dynamiques

Dépôts

Vibrations

Montage

Pas de longueur droite amont nécessaire

* Pour des informations précises sur les fluides compatibles, veuillez consulter la fiche technique du produit concerné.

Capteurs calorimétriques inline Particularités



Principe de mesure :

Série de produits

  • Série SD, série SDG

Plage de mesure

  • 0,02 à 17480 m3/h

Diamètre nominal

  • DN8 à DN200

Température du fluide

  • -10 à 60 °C

Tenue en pression

  • Jusqu’à 50 bar

Conditions :

  • Prise en considération des longueurs amont/aval
  • Fluide conducteur de température
  • Eviter les sauts de température

Industries :

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Automatisation des navires
  • Industrie agroalimentaire

Points forts :

  • Haute précision de mesure
  • Haute dynamique de mesure
  • Faible perte de pression

Valeurs process :

  • Mesure du volume total / totalisateur
  • Débit
  • Température
  • Pression
  • Etat de l’appareil / diagnostic

Capteurs d’immersion calorimétriques

Particularités


Principe de mesure :

Série de produits

  • Séries SI, SA et SF

Diamètre nominal

  • Indépendant du DN

Plage de mesure

  • Liquide 0,04 à 3 m/s
  • Gaz 0,6 à 300 m/s

Précision

  • Liquide ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gaz ± (10 % MW + 2 % MEW)

Température du fluide

  • -25 à 100 °C

Tenue en pression

  • Jusqu’à 300 bar

Conditions :

  • Prise en considération des longueurs amont/aval
  • Fluide conducteur de température
  • Eviter les sauts de température

Industries :

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Secteur de l’eau
  • Automatisation des navires
  • Industrie agroalimentaire

Points forts :

  • Indépendant du diamètre nominal des tuyaux
  • Large sélection de matériaux pour les composants en contact avec les fluides
  • Facilité de mise en service

Valeurs process :

  • Vitesse de débit instantanée
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic
  • Débit calculé