• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de débit
  2. Sélection selon le fluide
  3. Eau désionisée

Mesure d’eau désionisée

Remarques :
très bien adapté

bien adapté

approprié

inadapté


disponible

non disponible
approprié dans certaines conditions - dans ce cas, contacter le service clients +32 2 588 88 33
Ultrason Vortex Capteurs d’immersion
calorimétriques
Détails du produit Détails du produit Détails du produit

Principe de mesure

Ultrason

Vortex

Calorimétrique

Précision

Perte de pression

Détection de la direction

Comptage des quantités (totalisateur)

Fluides :

Fluides non conducteurs

Liquides chimiques
à faible concentration
par ex. soude caustique <5 %

Compatibilité avec les produits alimentaires*

Résistant à

Fluctuations de température

Changements de viscosité

Composants de l’air

Particules

Pics de pression dynamiques

Dépôts

Vibrations

Montage

Pas de longueur droite amont nécessaire

* Pour des informations précises sur les fluides compatibles, veuillez consulter la fiche technique du produit concerné.

Vortex Particularités


Principe de mesure :

Série de produits :

  • Série SV

Diamètre nominal (DNxx)

  • DN6 à DN25

Plage de mesure

  • 0,5 à 150 l/min

Précision

  • ± 2 % MEW

Température du fluide

  • -15 à 125 °C

Tenue en pression

  • 16 bar

Conditions :

  • Pas de vibrations dans l’installation
  • Pas de changement de la viscosité
  • Prise en considération des longueurs amont/aval

Industries :

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Electronique
  • Eau

Points forts

  • Faible perte de pression
  • Aide au réglage grâce à l’afficheur de texte complet
  • Version 12 V

Valeurs process

  • Débit
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic
Vers le haut de la page
Ultrason Particularités



Principe de mesure :

Série de produits :

  • Série SU, série SUH

Diamètre nominal (DNxx)

  • DN15 à DN100

Plage de mesure

  • 0,5 à 6000 l/min

Précision

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Température du fluide

  • -40 à 120 °C

Tenue en pression

  • Jusqu’à 100 bar

Conditions :

  • Pas de changement de la viscosité
  • Prise en considération des longueurs amont/aval

Industries :

  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Engins mobiles
  • Eau et eaux usées

Points forts :

  • Tube entièrement en acier inox sans éléments perturbants,
    composants mobiles ou joints placés à l’intérieur
  • Sortie acyclique d’intensité du signal permettant
    de détecter des changements applicatifs
  • Mise en service guidée
  • Faible perte de pression
  • LED d’état de fonctionnement

Valeurs process :

  • Mesure du volume total / totalisateur
  • Débit
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic

* En fonction de la version du produit

Capteurs d’immersion calorimétriques

Particularités


Principe de mesure :

Série de produits

  • Séries SI, SA et SF

Diamètre nominal

  • Indépendant du DN

Plage de mesure

  • Liquide 0,04 à 3 m/s
  • Gaz 0,6 à 300 m/s

Précision

  • Liquide ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gaz ± (10 % MW + 2 % MEW)

Température du fluide

  • -25 à 100 °C

Tenue en pression

  • Jusqu’à 300 bar

Conditions :

  • Prise en considération des longueurs amont/aval
  • Fluide conducteur de température
  • Eviter les sauts de température

Industries :

  • Industrie automobile
  • Robotique et automatisation
  • Secteur de l’eau
  • Automatisation des navires
  • Industrie agroalimentaire

Points forts :

  • Indépendant du diamètre nominal des tuyaux
  • Large sélection de matériaux pour les composants en contact avec les fluides
  • Facilité de mise en service

Valeurs process :

  • Vitesse de débit instantanée
  • Température
  • Etat de l’appareil / diagnostic
  • Débit calculé
Vers le haut de la page