• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. IO-Link
  3. Modules IO-Link AutomationLine avec entrées / sorties numériques

Modules IO-Link AutomationLine avec entrées / sorties numériques

Système logistique

Entrées et sorties numériques flexibles avec connexion IO-Link

Les modules AutomationLine disposent de 8 ports, chacun avec deux canaux. Sur l’AL2821, celles-ci peuvent être configurées individuellement comme entrées ou sorties numériques. Sur l’AL2841, elles sont utilisées exclusivement comme entrées numériques.

La connexion via IO-Link permet une intégration simple et peu encombrante dans les architectures système existantes.

Concept d’appareil de base avec quantité de données optimisée

En se concentrant spécifiquement sur les données essentielles relatives aux process et au diagnostic, les modules AutomationLine constituent une alternative économique aux modules IO-Link dotés de nombreuses fonctionnalités. Ils sont particulièrement adaptés aux installations et aux applications pour lesquelles des fonctions de base fiables suffisent. Le volume de données réduit simplifie la configuration et diminue les coûts d’ingénierie et de système.

Conception robuste pour une utilisation décentralisée sur le terrain

Les modules sont dotés d’un boîtier AutomationLine résistant et conçu pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants. Avec un indice de protection IP67 et une plage de température étendue de -40 à +70 °C, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation permanente sur le terrain.