• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. IO-Link
  3. Module de sortie IO-Link pour une commutation sûre et sans rétroaction

Module de sortie IO-Link pour une commutation sûre et sans rétroaction

Réaliser en toute sécurité des tâches de commutation décentralisées

Avec les nouveaux modules de sortie numérique IO-Link, ifm propose une solution fiable pour les tâches de commutation décentralisées dans les applications liées à la sécurité. Les modules ont été spécialement développés pour les applications dans lesquelles des courants élevés doivent être commutés tout en assurant une séparation électrique et une absence de rétroaction.

Deux circuits électriques indépendants par module

Chaque module dispose de 16 sorties numériques, séparées galvaniquement en deux groupes. Cela permet de commander les actionneurs de manière ciblée dans deux circuits électriques indépendants. Chaque port peut commuter jusqu’à 4 A, le courant total par module pouvant atteindre 16 A.

(Dés)activer en toute sécurité

La particularité des nouveaux modules réside dans l’absence de rétroaction jusqu’au niveau de performance d (catégorie 3). Grâce à sa conception spéciale, l’erreur théorique consistant à alimenter une sortie en tension alors que la tension d’alimentation a été coupée peut être exclue.

Nombreuses possibilités d’application

Les modules sont utilisés partout où des courants élevés doivent être commutés et des fonctions de sécurité mises en œuvre, par exemple dans l’automatisation industrielle, l’industrie automobile, pharmaceutique, chimique et l’industrie agroalimentaire.

Une version avec indice de protection IP69 est proposée pour une utilisation dans les zones aseptiques et humides.

Les modules IO-Link offrent un moyen économique de répondre aux exigences de la directive machines sans compromettre la disponibilité et la fiabilité.