- Nouveaux produits
- IO-Link
- Module IO-Link analogique configurable de manière flexible
Module IO-Link analogique configurable de manière flexible
Scénarios d’utilisation analogiques
Le module IO-Link analogique combine une technologie analogique éprouvée avec une communication IO-Link moderne et fait le lien entre les installations existantes et l’automatisation numérique. Les applications typiques incluent la gestion de l’eau et des eaux usées, pour lesquelles les niveaux sont détectés et les vannes sont régulées automatiquement, le tout via un seul port. Le module permet également de contrôler de manière fiable le débit, la pression et la température dans le refroidissement des serveurs. Cela permet d’intégrer facilement et efficacement les capteurs et actionneurs analogiques existants dans l’infrastructure IO-Link.
Principe de fonctionnement
Quatre ports librement configurables, chacun avec une entrée et une sortie analogiques, offrent une flexibilité maximale. Un répartiteur en Y permet d’utiliser simultanément le capteur et l’actionneur sur un port, tandis que les signaux analogiques sont facilement intégrés dans le contrôleur via IO-Link. Pour les applications sensibles en matière d’hygiène, une version alimentaire robuste avec IP69, des prises en acier inoxydable et un boîtier en matériau apte au contact alimentaire est également disponible – prête à affronter les conditions difficiles de l’industrie au quotidien.