- Nouveaux produits
- IO-Link
- Maîtres IO-Link de la gamme PerformanceLine
Maîtres IO-Link de la gamme PerformanceLine
Nœuds de données décentralisés avec une connexion sécurisée
Les maîtres IO-Link PerformanceLine adaptés au terrain sont des boîtiers décentralisés puissants entre les capteurs, les actionneurs, le contrôleur et le niveau informatique.
La version avec serveur OPC-UA intégré permet une communication standardisée depuis le maître IO-Link directement vers le niveau informatique, sans qu’une passerelle supplémentaire ne soit nécessaire. Les données des capteurs et les informations d’état peuvent être lues directement et traitées indépendamment de la plateforme.
Jusqu’à 16 ampères disponibles
Les connecteurs M12 standardisés à codage L permettent d’alimenter les maîtres IO-Link avec un courant allant jusqu’à 16 ampères. Chaque port dispose d’un maximum de 2 ampères, ce qui suffit à commander, par exemple, des électrovannes ou d’autres actionneurs à forte consommation d’énergie. La fonctionnalité de raccordement en série permet de connecter plusieurs maîtres à une seule alimentation électrique, réduisant ainsi encore davantage le câblage.
Surveillance de l’énergie
Une limitation de courant peut être définie pour chaque port. De plus, les valeurs de tension et de courant peuvent être mesurées sur chaque port, ce qui permet de déterminer facilement la consommation énergétique de l’installation et de l’analyser dans les systèmes ERP.