• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs d’inclinaison dynamiques IO-Link

Capteurs d’inclinaison dynamiques IO-Link

Mouvements perturbateurs filtrés

Le capteur d’inclinaison dynamique JBC offre une solution innovante permettant d’effectuer des mesures d’angles précises, même en présence de perturbations telles que les démarrages et freinages des véhicules, ainsi que les vibrations et les chocs. L’appareil détecte l’accélération et le mouvement de rotation dans chacune des trois dimensions, ainsi que les données de température. Le filtre de Kalman élimine les mouvements perturbateurs et fournit ainsi des valeurs d’inclinaison précises, même dans les applications les plus dynamiques.

Paramétrage facile

Les données traitées sont transmises via IO-Link et, selon la variante, via deux seuils de commutation ou deux sorties analogiques. De plus, toutes les données brutes, y compris la température, peuvent être lues séparément. Le réglage de base du capteur s’effectue également via IO-Link. Grâce à la surface d’apprentissage inductive, la valeur d’angle peut être remise à zéro très facilement et sans logiciel supplémentaire après le montage.

Boîtier compact, installation facile

Son boîtier en plastique léger et compact permet un montage facile, même dans les endroits où l’espace est limité. Malgré sa petite taille, le capteur est suffisamment robuste pour résister aux influences extérieures. Il se fixe seulement à l’aide de deux vis, ce qui assure une fixation stable et sans vibration, tout en simplifiant l’installation. Une LED bien visible indique clairement l’état actuel du capteur.