• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Technologie de sécurité
  3. Codeurs de sécurité pour engins mobiles

Codeurs de sécurité pour engins mobiles

Sécurité pour les engins mobiles

Que ce soit pour des véhicules de voirie, des AGV dans l’intralogistique ou des AMR utilisés pour des charges lourdes dans les mines et les ports : partout où il faut déplacer des véhicules ou des superstructures de manière automatisée, la sécurité doit être assurée en permanence. Le codeur de sécurité d’ifm assure la détection précise des valeurs de position, d’angle et de vitesse d’éléments mobiles tels que les axes, les bras de grue ou les bennes basculantes. Ces informations permettent de déduire les angles de direction, de rotation ou de basculement ou la hauteur de course actuelle. Un réglage continu de la position, par exemple par RFID, est également possible grâce à la fonction « preset on the fly ».
La famille de produits a été élargie avec des variantes à bride d’arbre creux directe sans accouplement statorique et à bride servo pour le montage d’accouplements externes ou de câbles.

Intégration rapide, même en série

La redondance nécessaire des capteurs pour garantir un fonctionnement sûr est déjà intégrée dans le codeur de sécurité. Ceci, ainsi que l’autosurveillance continue du fonctionnement sûr correspondante, a été contrôlé et certifié par le TÜV Rheinland. Une nouveauté est l’ajout d’une LED multicolore à l’arrière du boîtier qui indique l’état de fonctionnement correct. De plus, le capteur est intégré dans la bibliothèque SISTEMA. Cela réduit considérablement le temps nécessaire à l’implémentation et à l’acceptation ultérieure de l’automatisation relative à la sécurité. Le codeur de sécurité dispose en outre d’une entrée CAN et d’une sortie CAN. Il est ainsi possible de relier plusieurs codeurs ou autres capteurs compatibles en série, ce qui rend l’installation de capteurs de sécurité efficace et simple.

Communication transparente avec le contrôleur

De plus, en interaction avec le contrôleur d’ifm, le travail de programmation dans Codesys diminue encore considérablement, car la connexion parfaite du codeur au contrôleur et la communication sécurisée entre les deux produits sont garanties d’origine.

Acheter le produit