• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Nouveaux produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Capteur de vibrations pour les engins mobiles

Capteur de vibrations pour les engins mobiles

Toujours garder un œil sur l’état de la machine mobile

Qu’il s’agisse d’un déséquilibre sur les lames rotatives des moissonneuses-batteuses, de cavitation ou de corps étrangers dans les pompes de drainage mobiles, de chocs sur des composants critiques : Si ces événements passent inaperçus, ils peuvent entraîner des dommages coûteux et de longs temps d’arrêt.

Confortable et informatif

Le capteur de maintenance préventive conditionnelle à 3 axes VMB301 est conçu pour être utilisé dans des applications mobiles et s’intègre parfaitement dans le réseau du véhicule et dans le portefeuille de systèmes ifm grâce à l’interface CANopen. En option, la résistance de bus intégrée de 120 ohms peut être activée ou désactivée par CANopen. Cela réduit les coûts et augmente la flexibilité.

Maintenance préventive conditionnelle complète

Une fois intégré, le VMB301 transmet en temps réel une multitude d’indicateurs d’état éprouvés : Fatigue (v-RMS), frottements mécaniques (a-RMS), chocs (a-Peak), contraintes mécaniques (d-Peak2Peak), usure statistique des roulements (Crest) et température de surface. L’innovant BearingScout™ pour l’analyse des roulements et la mesure dynamique du déséquilibre complètent les fonctions du VMB301 en tant que solution autonome de maintenance préventive conditionnelle pour les engins mobiles.

Pour une surveillance à distance, les données d’état et de machine peuvent être transmises par des modems radio à mobile IoT, la plateforme IIoT d’ifm pour les engins mobiles.