• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs d’inclinaison
  2. Capteurs d’inclinaison dynamiques
  3. Capteur d’inclinaison dynamique avec IO-Link

Capteur d’inclinaison dynamique JBC avec IO-Link

Omnidirectionnel. Génial. – Performance maximale, encombrement minimal.

Avec les nouveaux capteurs d’inclinaison de la série JBC, compensés en accélération, améliorez la qualité du signal de votre application. Les capteurs détectent en continu toutes les accélérations et rotations selon six degrés de liberté (6DoF).
Un algorithme sophistiqué de fusion de capteurs, basé sur un filtre de Kalman, détecte et compense en temps réel les vibrations, les chocs et les mouvements de rotation.

Le résultat : Seules les valeurs d’angle réellement pertinentes pour le roulis et le tangage sont fournies avec précision et sans délai – pour une exactitude maximale, même dans des conditions dynamiques.

Le capteur d’inclinaison dynamique JBC en détail

Les avantages du JBC

Conçu pour une utilisation en série !
une conception compacte et robuste alliée à un fonctionnement irréprochable

Réduit au minimum les efforts d’intégration et d’installation

  • seulement deux vis de fixation
  • bouton d’apprentissage inductive pour une « remise à zéro » ultra-simple – sans logiciel

Etalonnage en usine, précision absolue

  • chaque capteur est étalonné en usine de manière absolue sur toute la plage de mesure
  • conçu pour une précision maximale quelle que soit la position de montage

Multifonctionnel grâce à la fusion de capteurs

  • interaction spatiale entre l’accéléromètre et le gyroscope
  • pas de décalage temporel dû à des filtres supplémentaires

Mesure omnidirectionnelle (6 degrés de liberté)

  • les données brutes de tous les axes servent de base à la fusion de capteurs
  • toutes les données brutes sont disponibles séparément

Applications

La série de capteurs d’inclinaison dynamiques JBC est la solution idéale pour les applications en mouvement ou embarquées, telles que la mise à niveau, la mesure d’angle et le positionnement.
Là où l’encombrement et le poids doivent être particulièrement réduits, sans pour autant faire le moindre compromis sur les performances.

Chariot élévateur à fourche

  • Surveillance de l’inclinaison des fourches et du mât pendant le déplacement
  • Prévention du basculement dû à un chargement incorrect

Mini-pelleteuse

  • Positionnement précis des pièces rapportées d’excavation dans l’espace, indépendamment de la position de la cabine
  • Limitation de l’inclinaison de la cabine (« roll-over protection »)

Plateforme élévatrice

  • Alignement précis et régulier de la plateforme, indépendamment du sol
  • Calcul de la hauteur de course basé sur les valeurs d’angle

Montage du JBC

Les capteurs inertiels de la série JBC peuvent être montés selon les besoins de l’application, c’est-à-dire soit à l’horizontale, soit à la verticale. En fonction de leur position de montage finale, les capteurs fournissent deux angles d’inclinaison compensés (tangage et roulis). L’orientation du capteur peut également être ajustée librement dans l’espace via l’interface.

Intégration flexible dans un écosystème existant

FAQ sur le JBC

Les produits

JBC234 JBC334
Orientation de montage Vertical
« Montage mural »
Horizontal
« Montage sur table »
Axes de mesure (internes) 6
3x accélération + 3x taux de rotation
Axes de mesure (angle) 2
roulis + tangage
Plage de mesure -90°… +90° (utilisable librement sur 360°)
Signal de sortie 2x sortie de commutation / IO-Link
Montage 2x vis de montage TORX M4 (fournies)
Fonctions supplémentaires • Position de montage variable
• Inversion et échange des axes de mesure
• Réglage du point zéro /bouton Teach, broche 5 ou via l’interface
• Aide à l’orientation grâce à la correction de l’angle de lacet
• Modes de fonctionnement paramétrables (profils d’application)
• Compteur d’heures de fonctionnement
• Mémoire des valeurs min./max.
• Données brutes
(2x angle ; 3x accéleration ; 3x taux de rotation ; 1x température)
• LED d’état