• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Strömungssensoren
  2. Auswahl nach Medium
  3. Öle

Messung von Ölen

Hinweise:
sehr gut geeignet

gut geeignet

geeignet

ungeeignet
 
vorhanden

nicht vorhanden
  bedingt geeignet - wenden Sie sich in diesem Fall an das Service-Center +43 1 417 1700
  Ultraschall Mechatronisch Kalorimetrisch
Eintauchsensoren
  Produkt-Details Produkt-Details Produkt-Details

Messprinzip

Ultraschall

mechatronisch

kalorimetrisch

Genauigkeit

Druckverlust

Richtungserkennung

Mengenzählung (Totalisator)

Medien:      

nicht leitfähige Medien

niedrig konzentrierte
chemische Flüssigkeiten
z.B. Natronlauge <5 %

Lebensmitteltauglichkeit*

Beständig gegenüber      

Temperaturschwankungen

Viskositätsänderungen

Luftanteile

Partikel

Druckstöße

Ablagerungen

Vibrationen

Montage      

keine Einlaufstrecke benötigt

*  Genaue Medien bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt entnehmen.

Ultraschall Besonderheiten



Messprinzip:

Produktserie:

  • SU-Serie, SUH-Serie

Nennweite (DNxx)

  • DN15...DN100

Messbereich

  • 0,5...6000 l/min

Genauigkeit

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Medientemperatur

  • -40…120 °C

Druckfestigkeit

  • bis zu 100 bar

Voraussetzung:

  • keine Viskositätsveränderung
  • Berücksichtigung von Ein- und Auslaufstrecken

Branchen:

  • Lebensmittelindustrie
  • Automobilindustrie
  • Robotik und Automation
  • mobile Arbeitsmaschinen
  • Wasser und Abwasser

Highlights:

  • Durchgehendes Edelstahlrohr ohne innenliegende
    Störkörper, bewegliche Bauteile oder Dichtungen
  • Azyklische Ausgabe der Signalstärke als Indikator
    für Applikationsveränderungen
  • Geführte Inbetriebnahme
  • Geringer Druckverlust
  • Betriebszustands-LED

Prozesswerte:

  • Gesamtmengenmessung / Totalisator
  • Durchfluss
  • Temperatur
  • Gerätestatus / Diagnose

* Abhängig von der Produktvariante.

mechatronisch Besonderheiten



Messprinzip:

Produktserie:

  • SB-Serie

Nennweite

  • DN15...DN40

Messbereich

  • 0,2...350 l/min

Genauigkeit

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Medientemperatur

  •  -10...180°C

Druckfestigkeit

  • bis zu 200 bar

Voraussetzung:

  • Keine Partikel > 200 µm im Medium
  • Keine starken Magnetfelder in unmittelbarer Nähe

Branchen:

  • Automobilindustrie
  • Robotik und Automation
  • mobile Arbeitsmaschinen
  • Verpackungsindustrie

Highlights:

  • Keine Ein- & Auslaufstrecken
  • Schnellste Reaktionszeit > 1ms
  • Temperaturbeständig bis 180°C
  • Druckfest bis 200bar
  • Temperatur- / Viskositätkompensation bei Öl

Prozesswerte:

  • Durchfluss
  • Temperatur
  • Gerätestatus / Diagnose
zum Seitenanfang  

kalorimetisch Eintauchsensoren

Besonderheiten


Messprinzip:

Produktserien

  • SI-, SA- und SF-Serie

Nennweite

  • DN unabhängig

Messbereich

  • flüssig 0,04...3 m/s
  • gas 0,6...300 m/s

Genauigkeit

  • flüssig  ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Medientemperatur

  • -25...100°C

Druckfestigkeit

  • bis zu 300 bar

Voraussetzung:

  • Berücksichtigung von Ein- & Auslaufstrecken
  • Temperaturleitfähiges Medium
  • Temperatursprünge vermeiden

Branchen:

  • Automobilindustrie
  • Robotik und Automation
  • Wasserindustrie
  • Schiffsautomation
  • Lebensmittelindustrie

Highlights:

  • Unabhängig von Rohrnennweiten
  • Vielfältige Werkstoffauswahl für medienberührende Bauteile
  • Einfache Inbetriebnahme

Prozesswerte :

  • Punktuelle Strömungsgeschwindigkeit
  • Temperatur
  • Gerätestatus / Diagnose  
  • Kalkulierter Durchfluss
zum Seitenanfang