• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Strömungssensoren
  2. Auswahl nach Medium
  3. Gase

Messung von gasförmigen Medien

Hinweise:
sehr gut geeignet

gut geeignet

geeignet

ungeeignet

 

vorhanden

nicht vorhanden
  bedingt geeignet - wenden Sie sich in diesem Fall an das Service-Center +43 1 417 1700
  Kalorimetrisch
Inlinesensoren
Kalorimetrisch
Eintauchsensoren
  Produkt-Details Produkt-Details

Messprinzip

kalorimetrisch

kalorimetrisch

Genauigkeit

Druckverlust

Richtungserkennung

Mengenzählung (Totalisator)

Medien:    

nicht leitfähige Medien

niedrig konzentrierte
chemische Flüssigkeiten
z.B. Natronlauge <5 %

Lebensmitteltauglichkeit*

Beständig gegenüber    

Temperaturschwankungen

Viskositätsänderungen

Luftanteile

Partikel

Druckstöße

Ablagerungen

Vibrationen

Montage    

keine Einlaufstrecke benötigt

 * Genaue Medien bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt entnehmen.

kalorimetrisch Inlinesensoren Besonderheiten



Messprinzip:

Produktserien

  • SD-Serie, SDG-Serie

Messbereich

  • 0,02...17480 m3/h

Nennweite

  • DN8...DN200

Medientemperatur

  • -10...60 °C

Druckfestigkeit

  • bis zu 50 bar

Voraussetzung:

  • Berücksichtigung von Ein- und Auslaufstrecken
  • Temperaturleitfähiges Medium
  • Temperatursprünge vermeiden

Branchen:

  • Automobilindustrie
  • Robotik und Automation
  • Schiffsautomation
  • Lebensmittelindustrie

Highlights:

  • Hohe Messgenauigkeit
  • Hohe Messdynamik
  • Geringer Druckverlust

Prozesswerte:

  • Gesamtmengenmessung / Totalisator
  • Durchfluss
  • Temperatur
  • Druck
  • Gerätestatus / Diagnose

kalorimetisch Eintauchsensoren

Besonderheiten


Messprinzip:

Produktserien

  • SI-, SA- und SF-Serie

Nennweite

  • DN unabhängig

Messbereich

  • flüssig 0,04...3 m/s
  • gas 0,6 ...300 m/s

Genauigkeit

  • flüssig  ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Medientemperatur

  • -25...100°C

Druckfestigkeit

  • bis zu 300 bar

Voraussetzung:

  • Berücksichtigung von Ein- & Auslaufstrecken
  • Temperaturleitfähiges Medium
  • Temperatursprünge vermeiden

Branchen:

  • Automobilindustrie
  • Robotik und Automation
  • Wasserindustrie
  • Schiffsautomation
  • Lebensmittelindustrie

Highlights:

  • Unabhängig von Rohrnennweiten
  • Vielfältige Werkstoffauswahl für medienberührende Bauteile
  • Einfache Inbetriebnahme

Prozesswerte :

  • Punktuelle Strömungsgeschwindigkeit
  • Temperatur
  • Gerätestatus / Diagnose  
  • Kalkulierter Durchfluss