- Übersicht
- mobile IoT
- Servicepakete und Hardware
mobile IoT Servicepakete und Hardware
Mit den digitalen Serviceangeboten und flexiblen Vertragsmodellen von ifm sichern Sie sich eine vernetzte und zukunftsfähige Maschineninfrastruktur. Ob Fernzugriff, Data Management oder Zustandsüberwachung – wählen Sie genau die Funktionen, die Sie brauchen.
Volle Kontrolle aus der Ferne – mit den passenden Technologien
Ein sicherer und effizienter Fernzugriff auf Maschinen ist heute unerlässlich, um Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungsprozesse zu optimieren und die Effizienz Ihrer Flotte zu steigern. Mit den Fernzugriffslösungen von ifm bieten wir Ihnen Technologien, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Zeitersparnis: Ein Servicemitarbeiter kann direkt und sofort mit einer präzisen Fehlerdiagnose beginnen, ohne vor Ort sein zu müssen und kann Wartungsarbeiten aus der Ferne vollziehen.
Kosteneffizienz: Teure Vor-Ort-Einsätze entfallen, was Reisekosten spart. Durch proaktive Wartung wird zudem die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen maximiert.
Flexibilität: Vielfältige Zugangsmöglichkeiten, die nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integriert werden können.
Nachhaltigkeit: Durch weniger Vor-Ort-Wartungen verbessert sich der ökologische Fußabdruck.
- Entscheiden Sie sich für die Fernzugriffstechnologie, die Ihre Anforderungen optimal erfüllt und maximieren Sie die Effizienz Ihrer Maschinenflotte.
Effizient und sicher
Mit ifm remoteConnect erhalten Sie eine umfassende, Ethernet-basierte Lösung für den sicheren Fernzugriff auf Ihre Maschinen und Anlagen. Diese innovative Plattform ermöglicht Ihnen nicht nur eine komfortable Verwaltung und Konfiguration Ihrer Maschinen, sondern revolutioniert auch die Art und Weise, wie Service- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
Sicherer Zugriff: Eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Verbindung schützt zuverlässig vor unbefugtem Zugriff. Die zentrale Cloud-Verwaltung ermöglicht sicheren Fernzugriff, während sensible Daten im Unternehmen bleiben. So erfüllen Sie höchste Cybersecurity-Standards.
Einfache und schnelle Bedienung: Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache und effiziente Nutzung, selbst ohne umfangreiche IT-Kenntnisse. Die nahtlose Integration in bestehende Systeme und klar strukturierte Navigation sorgen für sofortige Produktivität – inklusive direktem Zugriff für On-Demand-Service, Fehlerbehebung und Software-Updates.
Höhere Geschwindigkeit: Die WireGuard-Technologie ermöglicht einen besonders schnellen Datentransfer für zeitkritische Anwendungen und große Datenmengen.
Umfassende Datenübertragung: Mit remoteConnect können Sie umfangreiche Datensätze effizient übertragen – ideal für File-Transfers, Software-Updates und komplexe Konfigurationsänderungen.
Visualisierung in Echtzeit: Integrierte Dashboards und grafische Interfaces bieten klare Einblicke in den Zustand Ihrer Maschinen und Anlagen – jederzeit und ortsunabhängig.
Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit: Die Plattform ist flexibel erweiterbar und bietet die perfekte Grundlage für eine langfristige, digitale Transformation.
Effizienzgewinn: Minimierte Vor-Ort-Einsätze, verkürzte Reaktionszeiten und maximale Maschinenverfügbarkeit.
| Leistungen und Vertragsdetails | |
|---|---|
| Laufzeit Zugriffszeitraum | 7 Tage |
| Verlängerung | keine |
| Zugriffsart | Unbegrenzte Anzahl an Sitzungen während der Laufzeit |
| Vertragsanwendung | maschinenbezogen |
| Artikelnummer mit Mobilfunk | CZ0121 |
| Artikelnummer ohne Mobilfunk | CZ0120 |
| Kompatible Hardware | CR3171 |
Live-Kommunikation: CAN ermöglicht die schnelle Übertragung von Daten, was eine präzise und zeitnahe Fehlersuche und Debugging direkt an der Maschine erleichtert.
Robustheit: Die Technologie ist unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und somit perfekt für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Integration: CAN ist nahtlos in bestehende Maschinenarchitekturen integrierbar, insbesondere bei Bestandsmaschinen.
Flexibilität: Geeignet für temporäre oder spezifische Einsätze, bei denen eine Ethernet-Lösung nicht praktikabel ist.
Fernzugriff über CAN (CODESYS 2.3) – Leistungen und Vertragsdetails
| Leistungen und Vertragsdetails | |
|---|---|
| Laufzeit und Vertragsdetails | 30 Tage |
| Verlängerung | keine |
| Zugriffsart | Unbegrenzte Anzahl an Sitzungen während der Laufzeit |
| Sitzungsdauer | 1 Sitzung = 4 Stunden |
| Vertragsanwendung | maschinenbezogen |
| Programmierumgebung | CODESYS V2.3 |
| Artikelnummer mit Mobilfunk | CZ0106 |
| Kompatible Hardware | CR3146 & CR3158 |
Passgenau abgestimmt für Ihre mobile Flotte
Mit unseren Servicepaketen für Ihr Data Management erhalten Sie alle Bausteine für eine effiziente, sichere und skalierbare Nutzung Ihrer Maschinendaten – vom Datenabruf über Cloudhosting bis hin zur Anbindung über APIs an Analyseplattformen.
Individuelle Cloudspeicher: Profitieren Sie von Cloud-Datenhosting in unterschiedlichen Stufen, abgestimmt auf Ihre Nutzungsfrequenz.
Ob wenige Signale am Tag oder eine hochfrequentierte Maschinenüberwachung – für jeden Bedarf ist der passende Vertrag dabei.
Flexible Anbindung – mit oder ohne Mobilfunk: Unsere flexiblen Vertragsmodelle eignen sich ideal für Standorte mit Ethernet oder mobile Maschinen in abgelegenen Gebieten. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Nutzung Ihrer IoT-Lösungen.
Zentralisiertes Data Management: Greifen Sie ortsunabhängig auf Ihre Systeme zu, ohne dass zusätzliche IT-Infrastruktur erforderlich ist. Mit zentralisiertem Zugriff und optimierten Datenflüssen können Prozesse kontinuierlich verbessert und Ressourcen gezielt eingesetzt werden.
Maschinenmanagement: Effiziente Verwaltung und einfache Konfiguration Ihrer gesamten Maschinenflotte.
Visualisierung der Maschinendaten: Übersichtliche Darstellung der Prozess- und Maschinendaten mit individuell anpassbaren Widgets.
Ready-to-connect: Durch die Unterstützung von APIs wie der REST-API oder der AEMP-API können Daten der Maschinenflotte einfach und individuell aus der Cloud abgerufen und zur Verarbeitung in anderen Systemen weitergeleitet werden.
Cybersecurity: Unsere Lösungen erfüllen stets die neuesten Sicherheitsstandards, damit Ihre Daten und Systeme jederzeit optimal geschützt sind.
Ganz gleich, ob Sie nur ausgewählte Datenpunkte abrufen oder eine umfassende, kontinuierliche Maschinenüberwachung realisieren möchten – unsere Data Management Pakete bieten Ihnen die passende Lösung für jeden Bedarf.
- Aktivieren Sie Ihre Verträge direkt in der mobilen IoT Suite und verwalten Sie Ihre gesamte Flotte komfortabel und zentral aus der Plattform heraus.
- Mithilfe der mobile IoT Suite kann ein Projekt angelegt und ganz einfach der passende Vertrag ermittelt werden.
Jetzt das passende Datenpaket wählen
Die Verträge unterscheiden sich in der Menge der Datenpunkte, die pro Monat von der Maschine an die Cloud gesendet werden können. Mit der folgenden Rechnung/Formel kann die passende Vertragsgröße ermittelt werden:
- Anzahl der Maschinensignale x Übertragungsfrequenz = Datenpunkte pro Monat
Datenpunkt = einmalige Übertragung eines Maschinensignals
Maschinensignal = Prozesswert aus einer mobilen Arbeitsmaschine
| Datenpunkte* pro Monat |
30.000 | 150.000 | 1.000.000 | 4.770.000 | |||||||||||
| Initiale Laufzeit | 24 Monate | ||||||||||||||
| Verlängerung | automatisch um jeweils 12 Monate | ||||||||||||||
| Kündigung | einen Monat vor Vertragsende | ||||||||||||||
| Real time over CAN (CODESYS V2.3 only) |
Unbegrenzte Anzahl an Sitzungen während der Laufzeit (1 Sitzung = 4 Stunden) | ||||||||||||||
| Cloudspeicher | Sichere Speicherung und Zugriff auf Ihre Daten für bis zu 5 Jahre – im Rahmen aktiver Verträge | ||||||||||||||
| Artikelnummer mit Mobilfunk |
CZ1100 | CZ1101 | CZ1102 | CZ1103 | |||||||||||
| Kompatible Hardware mit Mobilfunk |
CR3171* CR3158 CR3146 |
||||||||||||||
| Artikelnummer ohne Mobilfunk |
CZ0110 | CZ0111 | CZ0112 | CZ0113 | |||||||||||
| Kompatible Hardware ohne Mobilfunk |
CR3171* | ||||||||||||||
*CODESYS 2.3 not possible
Den passenden Vertrag noch nicht gefunden?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne bei der Auswahl Ihres passenden Vertrags für Ihre Anwendung!
Die Kolleginnen und Kollegen vom ifm-Service-Center erreichen Sie per E-Mail unter info.at@ifm.com oder unter der kostenfreien Hotline:
Tel. +43 1 417 1700