• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. 3D-Smart-Sensor O3M
  2. Personenerkennung O2M AI

2D-Kamera mit KI-Personenerkennung

Produktfoto O2M5 Kamera zur Personenerkennung auf dunklem Hintergrund

Gezielte Personenerkennung für mobile Arbeitsmaschinen reduziert Fehlalarme

Die O2M500 ist eine leistungsstarke 2D-KI-Kamera zur zuverlässigen Personenerkennung in sicherheitskritischen Anwendungen. Entwickelt für mobile und schwer manövrierbare Maschinen, erkennt sie Menschen auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie schlechte Lichtverhältnisse oder komplexe Szenarien zuverlässig.
Mit integrierter KI, hoher Rechenleistung und robuster Industriequalität unterstützt die O2M AI aktiv dabei, Unfälle mit Personen zu vermeiden, Menschen zu schützen und Arbeitsprozesse sicherer und effizienter zu gestalten – Made in Germany. Made by ifm.

Die O2M im Detail

Produktvorteile

Personenerkennung​

Zuverlässige Personenerkennung in Echtzeit – andere Hindernisse werden bewusst ausgeblendet

ifm-Deep-Learning

ifm-eigener Algorithmus zur Personenerkennung läuft auf leistungsstarkem On-board-KI-Prozessor

Kommunikativ

Ob CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 oder MJPEG: Die O2M AI ist für nahezu jede Kommunikation gerüstet

Robustes Design

Entwickelt für den Einsatz auf mobilen Maschinen: extrem vibrations- und schockfest

Einfache Handhabung

Parametrieren und updaten mittels ifm Vision Assistant über Ethernet oder über den integrierten Webserver

Handshake

Support aus einer Hand

Profitieren Sie von einer mühelosen Integration und kompetentem Support.
Die O2M AI fügt sich dank Standardisierung nahtlos in gängige Steuerungen und HMIs ein

Applikationen

Bereichsüberwachung an Gabelstaplern

Herausforderung
Die Sicht der Staplerfahrer ist durch Regale, Waren und Ladung eingeschränkt. Unvorhersehbare Wege und Bewegungen von Arbeitern erfordern dennoch schnelle Reaktionen des Fahrers, um Kollisionen zu vermeiden.

Vorteile der O2M500:

  • Zuverlässige Personenerkennung in bis zu 30 m Entfernung
  • Zuverlässige Funktion bei verschiedenen Lichtverhältnissen und in unübersichtlichen Umgebungen, dank hochauflösender HDR-Kamera
  • Kollisionswarnung erfolgt nur auf Personen, somit weniger Fehlauslösungen und größere Akzeptanz bei den Fahrern

Rückraumüberwachung an Müllfahrzeugen

Herausforderung
Die Sicht der Fahrer von Müllfahrzeugen ist oft eingeschränkt, besonders beim Rückwärtsfahren. Enge Straßen mit vielen Hindernissen und Fußgänger, die plötzlich den Fahrweg kreuzen, stellen ein Risiko dar.

Vorteile der O2M500:

  • Gezielte Warnung ausschließlich bei tatsächlicher Gefährdung von Menschen
  • Vermeidung von Kollisionen durch frühzeitige Erkennung von Personen in bis zu 30 m Entfernung
  • Vermeidung unnötiger Kollisionswarnungen bspw. durch kleine Äste im Fahrweg, somit klarer Fokus auf den Schutz von Menschenleben

Kollisionswarnung an Baumaschinen

Herausforderung
Staub, Schmutz und schlechte Lichtverhältnisse beeinträchtigen die Sicht der Maschinenführer. Die oft unübersichtliche Umgebung auf Baustellen fordert schnelle Reaktionen auf unerwartete Hindernisse oder Personen.

Vorteile der O2M500:

  • Zuverlässige Erkennung von Personen im Arbeits- und Fahrbereich der Baumaschine – mit einer Reichweite von bis zu 30 m
  • Robuste Funktionalität auch unter anspruchsvollen Bedingungen wie Dämmerung, starkem Gegenlicht oder Staub
  • Die integrierte Verschmutzungserkennung der Objektivlinse gewährleistet dauerhaft hohe Erkennungsleistung und Betriebssicherheit

KI für Personenerkennung

Deep Learning auf höchstem Niveau – Made in Germany. Made by ifm

ifm setzt auf Prozesse und Komponenten, die sämtliche Standards weltweit erfüllen. Hardware, Software und KI-Algorithmen stammen aus Deutschland. Alles aus einer Hand – Made by ifm.

Anpassbar – Ihre individuelle Logik direkt in der O2M AI Kamera

Die O2M AI ermöglicht es, eigene Logiken und Funktionen auszuführen, Daten vorzuverarbeiten und individuelle Overlays im Videostream einzublenden. Die Einrichtung erfolgt einfach mit Hilfe des ifm Vision Assistant mit Drag-and-Drop-Oberfläche.

Hervorragende Bildqualität – Ihr zuverlässiger 2D-KI-Sensor

Die 2D-KI-Kamera mit sehr hoher Lichtempfindlichkeit liefert gestochen scharfe Bilder für zuverlässige Personenerkennung. Der Videostream wird via Fast Ethernet übertragen und unterstützt H.264, H.265 und MJPEG. Es können bis zu zwei Videostreams unabhängig voneinander parametriert und gleichzeitig ausgegeben werden.

Systemübersicht

Schematische Systemübersicht eines mobilen Steuerungssystems mit Controllern, Kameras und Sensoren für Fahrzeuge

O2M AI - die Produkte