• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Drucksensoren nach Applikation
  2. Neuheiten
  3. Elektronisches Manometer PG

Elektronisches Manometer mit smarter Druckanzeige

Die Drucksensoren der ifm haben sich über viele Jahre hinweg als zuverlässige Lösung in unterschiedlichsten industriellen und hygienischen Anwendungen etabliert. Nun wurde das das elektronische Manometer vom Typ PG überarbeitet und überzeugt nun mit neuen und verbesserten Features.
Die mehrfarbige LED-Anzeige ermöglicht eine übersichtliche und eindeutige Visualisierung von Druckbereichen, Schaltpunkten sowie Minimal- und Maximalwerten. Mechanische Zeiger, die anfällig für Fehler sind, werden durch langlebige und gut sichtbare LEDs ersetzt. Diese technologische Weiterentwicklung sorgt für eine verbesserte Übersichtlichkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz. 

Das elektronische Manometer im Detail

Produktvorteile

Manometer und elektronischer Drucksensor kombiniert
Das PG kombiniert die klare Anzeige eines Manometers mit den Stärken eines elektronischen Drucksensors. Das Ergebnis: Ein präziser Drucksensor mit umfassender Visualisierung.

Smarte LED-Anzeige
Der mehrfarbige LED-Kranz schafft eine übersichtliche und eindeutige Visualisierung von Druckbereichen, Schaltpunkten sowie Minimal- und Maximalwerten. Für eine kundenspezifische Visualisierung lassen sich die Arbeitsbereiche über IO-Link individuell an die jeweilige Applikation anpassen. So gehört beispielsweise die bei herkömmlichen Manometern übliche manuelle Markierung der Arbeitsbereiche der Vergangenheit an. Der Prozesswert selbst wird zudem als Zahlenwert im Display ausgegeben. Beim PG17 kann hier zwischen Anzeige des Druck- oder Temperaturwertes gewählt werden.
Die gesamte Anzeige des Sensors kann zudem unabhängig von der Einbausituation mechanisch ausgerichtet werden.

Zwei Gerätevarianten für den hygienischen und industriellen Einsatz
Um den Anforderungen hygienischer und industrieller Applikationen gerecht zu werden, wurden zwei Gerätevarianten entwickelt, die sich in Ihren technischen Eigenschaften und Zulassungen unterscheiden. So wird bestmögliche Eignung und Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.

Widerstandsfähige Keramikmesszelle
Das elektronische Manometer zeichnet sich durch eine widerstandsfähige Keramikmesszelle aus. Das schafft Sicherheit und Vertrauen in kritischen Anwendungen.

Erfahren Sie hier mehr über die Messzelle

Besondere Sicherheit für hygienische Applikationen
Die hygienische Gerätevariante hält Medientemperaturen bis 150 °C dauerhaft stand und gibt den Temperaturwert über IO-Link aus. Dynamische Temperatursprünge, wie sie z. B. während der CIP-Reinigung vorkommen, werden kompensiert.

Smarte LED-Anzeige

Die Produktvarianten

Variante Hygiene-Variante PG17xx Industrie-Variante PG14xx
Messbereiche -1…40 bar -1…400 bar
Integrierte Medientemperaturmessung
Ausgabe Gerätetemperatur
Maximale Medientemperatur Bis dauerhaft 150 °C Bis dauerhaft 80 °C
Temperaturkompensation
Prozessanschluss Aseptoflex-Vario G ½“
Messzelle Keramikmesszelle Keramikmesszelle
Zulassungen** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Preis      
** Alle unsere Produkte haben als Standard CE, cULus, CPA, UKCA

Use Cases

Systemanbindung

Mehrwert durch IO-Link

Informationen und Möglichkeiten über IO-Link

Neben den typischen Funktionen wie Parametrierung und Prozesswertübertragung bietet das Manometer weitere Informationen und Möglichkeiten über IO-Link:

  • Anzeigenoptimierung (Helligkeit, Farbe, bis zu 5 Layouts)
  • Min.- und Max.-Speicher, Zähler
  • Gerätetemperatur

Verlustfreie Datenübertragung
IO-Link ermöglicht eine verlustfreie Datenübertragung, da Wandlungsverluste über eine digitale Kommunikation ausgeschlossen werden und externe Einflüsse, wie z.B. Magnetfelder, keinen Einfluss auf die Datenübertragung nehmen. Auch die Bereitstellung von Diagnosedaten erfolgt über IO-Link.

Transparente Prozesse
Über IO-Link wird der aktuelle Druck präzise und hochauflösend ausgegeben. So behalten Sie Ihren Prozess jederzeit im Blick. Zudem wird auch die Medientemperatur zyklisch über IO-Link ausgegeben (PG17xx).

Flexible Parametrierung aus der Ferne oder direkt am HMI
Über IO-Link lässt sich der Drucksensor schnell und einfach parametrieren. Auch aus der Ferne oder im laufenden Prozess können Einstellungen über IO-Link vorgenommen werden. 
 

Gerätetausch geplant?
Dank Backup & Restore erfolgt eine automatische Sicherung und Wiederherstellung von Parametersätzen, die den Gerätetausch erleichtert - lediglich das Gerät muss getauscht werden.

Moderne vs. klassische Installation

 
Elektronisches Manometer PG

Mechanisches Manometer

Drucksensor
(ohne Display)
    wird häufig als Kombination eingesetzt
Messzelle robutste, hygienische Keramikmesszelle Mechanisches Messelement Keramik- oder Edelstahlmesszelle
Display Anzeige mit LED-Kranz und Display

LED Kranz kann individuell eingestellt werden
Mechanischer Zeiger:
Arbeitsbereiche werden manuell markiert
Gehäuse Edelstahlgehäuse, Anzeige 320° ausrichtbar Edelstahlgehäuse Edelstahlgehäuse
Ausgänge Digital (IO-Link)
Analog 4…20 mA
Ausgangssignale nur möglich in Kombination mit einem weiteren Drucktransmitter Schaltausgang
Analog 4…20 mA
Digital (IO-Link)
Funktionalitäten & Besonderheiten integrierte Temperaturmessung (PG17xx)

Temperaturkompensation
 
32-Bit IO-Link Auflösung (20.000 Schritte)
Mechanische Manometer benötigen oft eine Gehäusefüllung, die undicht werden und den Prozess kontaminieren kann

Mechanische Zeiger sind empfindlich gegenüber Beschädigungen und Versatz
 
Der Sensor übermittelt genauere Messwerte an die SPS als das analoge Manometer anzeigen kann
Systemintegration schnelle und einfache Integration einer Komponente Integration von mindestens zwei Komponenten (mechanisches Manometer + Sensor) Bei gewünschter Anzeige wird ein zusätzliches Manometer benötigt
Stromversorgung 24 VDC erforderlich  24 VDC erforderlich 

FAQ

Produkte