• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Ultraschall-Durchflusssensor mit Flanschanschluss

Ultraschall-Durchflusssensor mit Flanschanschluss

reverse osmosis water treatment

Zuverlässige Durchflussmessung mit einfacher Integration

Der Ultraschallsensor misst Durchflüsse leitfähiger und nicht leitfähiger wasserbasierter Medien mit hoher Präzision. Prozesswerte werden übersichtlich auf dem integrierten Display dargestellt und können für eine transparente Überwachung der Wasserverteilung, zum Energiemonitoring sowie zur Verbrauchsoptimierung genutzt werden. Der direkt am Messrohr verschweißte Flansch ermöglicht zudem eine schnelle, sichere und unkomplizierte Montage.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der Sensor eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen wie etwa Kühlkreisläufe, Kesselspeicher, Prozesswasseranlagen, Trinkwasseraufbereitungs- sowie Umkehrosmosesysteme. Auch die Nachrüstung bestehender Anlagen ist dank industrieüblichem Flansch ohne großen Aufwand möglich.

Robustes Messrohr ohne Einbauten

Das Edelstahl-Messrohr kommt ohne Messelemente, Dichtungen oder bewegliche Teile aus. Dadurch werden Verschleiß, Leckagen und Blockaden zuverlässig vermieden. Gleichzeitig bleibt der Durchfluss unbeeinträchtigt, was einen dauerhaft druckverlustarmen und energieeffizienten Betrieb gewährleistet.