• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Zuverlässige Ergebnisse trotz Platzmangel

Zuverlässige Ergebnisse trotz Platzmangel

food processing

Platzsparend ohne Performance-Einbußen

Der kompakte Temperaturtransmitter wurde speziell für Anwendungen mit sehr beengtem Bauraum und kleinen Rohrdurchmessern entwickelt. Das Edelstahlgehäuse ist deutlich kleiner als bei herkömmlichen Transmittern und fügt sich problemlos auch in sehr beengte Einbausituationen ein.

Die kompakte Messspitze reduziert Rohrverengungen und somit Strömungswiderstände auf ein Minimum, was einen entscheidenden Vorteil bei kleinen Rohrdurchmessern darstellt. Spezielle Adapter gewährleisten die optimale Einbautiefe in Rohre und ermöglichen eine präzise Positionierung des Messelements ohne zusätzlichen mechanischen Aufwand.

Ergänzt wird der Sensor durch moderne Softwarefunktionen und eine gut sichtbare Statusanzeige über den LED-Dom. Mit hoher Messgenauigkeit, Schutzart IP69 und IO-Link ist der Sensor eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Anwendungen – von kompakten Industrieanlagen in der Lebensmittelindustrie bis hin zu Kühlkreisläufen in Rechenzentren.