- Produktneuheiten
- Sensoren
- Leitfähigkeitssensoren messen ab 0,04 μS/cm
Leitfähigkeitssensoren messen ab 0,04 μS/cm
Sichere Lösung für dauerhafte Prozessqualität
Die Leitfähigkeitssensoren LDL101 und LDL3x1 sind die ideale Wahl, wenn höchste Anforderungen an die Reinheit von Wasser und damit an Produktqualität oder Prozesssicherheit gestellt werden.
Die Sensoren messen die Leitfähigkeit bereits ab 0,04 μS/cm, wobei der LDL3x1 auch den spezifischen Widerstand in MΩ als Wert ausgibt. Damit sind sie perfekt für Anwendungen mit gereinigtem Wasser in allen Aufbereitungsstufen geeignet. Typische Einsatzbereiche sind die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Halbleiterfertigung, die Pharmaindustrie sowie die Energieerzeugung.
Qualitätssicherung und Condition Monitoring
Die hohe Auflösung und die verlustfreie digitale Signalübertragung per IO-Link gewährleisten eine dauerhaft präzise Analyse der Wasserqualität und damit stabile, einwandfreie Prozesse. Ein Anstieg der Leitfähigkeit beziehungsweise die Abnahme des spezifischen Widerstands kann im Reinstwasserprozess beispielsweise auf wartungsbedürftige Filter hinweisen.
Bei der Überwachung von Kühlkreisläufen erkennen die Sensoren frühzeitig eine zunehmende Mineralisierung des Wassers, sodass Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können, bevor Schäden am Rohrleitungssystem entstehen.