• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Ultraschall-Durchflusssensor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Ultraschall-Durchflusssensor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Pharmaceutical-water-treatment-system

Prozessqualität einfach und dauerhaft sichern

Der Ultraschallsensor SU Puresonic Hygienic erfasst Durchflüsse leitfähiger und nicht leitfähiger Medien mit hoher Präzision, zum Beispiel Reinstwasser, Wasser oder Lebensmittelöle.

Robustes Messrohr ohne Einbauten

Das Edelstahl-Messrohr ist frei von Messelementen, Dichtungen und beweglichen Teilen. Damit sind Fehler durch Beschädigungen, Undichtigkeiten oder Blockaden von vornherein ebenso ausgeschlossen wie der bauartbedingte Druckabfall.

Hygienegerechte Adaption

Der Clamp-Prozessanschluss ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Installation und den Austausch des Sensors. Das totraumfreie Design erleichtert Reinigung und Sterilisation (CIP/SIP) und steigert die Prozesseffizienz. Der ifm-Geräteflansch hingegen erlaubt den Einsatz verschiedener Dichtungen und Adapter für eine flexible Integration in bestehende Anlagen.

Produkt kaufen