• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Frontbündiger G1/2-Drucksensor PL

Frontbündiger G1/2-Drucksensor PL

pumps in the power plant

Trotzt hohen Drücken und abrasiven Medien

Überall dort, wo hochviskose oder abrasive Medien wie Klebstoffe, Leim oder Dichtungsmasse unter exaktem und hohem Druck durch Leitungen befördert werden, ist der kompakte G1/2-Drucktransmitter vom Typ PL die ideale Wahl. Das frontbündige Design bietet Medien keinen Totraum zum Anhaften, ein Verstopfen der Leitung wird effektiv verhindert. Auch in anderen herausfordernden Applikationen, etwa in Pumpen, in der Wasserfiltration oder in mobilen Arbeitsmaschinen, punktet der PL mit seiner Robustheit.

Frontbündig gedichtet oder kürzere Einbaulänge

Das ifm-eigene, extrem sichere Dichtungskonzept des PL15 verhindert, dass fluide Medien wie Wasser oder Lacke unter hohem Druck in den Gewindebereich des Messanschlusses eindringen, sich dort ablagern, sich im weiteren Prozess mit nachfolgenden Medien vermischen oder diese gar kontaminieren.

Für den Einbau in T-Stücken und Einbauadaptern mit Standardmaß ist der PL13 mit verkürztem Prozessanschluss und Flachdichtung die ideale Wahl.

Drucksensor PF als Alternative mit Display

Für Applikationen mit ähnlich herausfordernden Medien, in denen Prozesswerte an der Maschine eingesehen und die Parametrierung am Sensor selbst vogenommen werden sollen, bietet sich der Drucksensor PF15 als Alternative an.

Produkt kaufen