• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. IO-Link
  3. IO-Link DX-Modul mit digitalen Ein-/Ausgängen

IO-Link DX-Modul mit digitalen Ein-/Ausgängen

Logistics System

Flexible digitale Ein- und Ausgänge mit IO-Link-Anbindung

Das AutomationLine DX-Modul bietet 8 Ports, die individuell als digitale Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können (2 je Port).
Die Anbindung über IO-Link ermöglicht eine einfache und platzsparende Integration in bestehende Systemarchitekturen.

Basis-Gerätekonzept mit optimierter Datenmenge

Durch die gezielte Fokussierung auf wesentliche Prozess- und Diagnosedaten stellt das DX-Modul eine wirtschaftliche Alternative zu funktionsumfangreicheren IO-Link-Modulen dar. Es eignet sich besonders für Anlagen und Anwendungen, bei denen zuverlässige Basis-Funktionen ausreichen. Die reduzierte Datenmenge vereinfacht die Projektierung und senkt Engineeringsowie Systemkosten.

Robuste Ausführung für den dezentralen Feldeinsatz

Das Modul ist im widerstandsfähigen AutomationLine-Gehäuse ausgeführt und für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert. Mit Schutzart IP67 und einem erweiterten Temperaturbereich von -25...+60 °C ist es optimal für den dauerhaften Einsatz im Feld geeignet.