- Produktneuheiten
- IO-Link
- Flexibel konfigurierbares Analog-IO-Link-Modul
Flexibel konfigurierbares Analog-IO-Link-Modul
Analoge Einsatzszenarien
Das Analog-IO-Link-Modul verbindet bewährte Analogtechnik mit moderner IO-Link-Kommunikation und schafft die Brücke zwischen Bestandsanlagen und digitaler Automatisierung. Typische Anwendungen sind die Wasser- und Abwasserwirtschaft, in der Füllstände erfasst und Ventile automatisch geregelt werden – alles über einen einzigen Port. Auch in der Serverkühlung ermöglicht das Modul die zuverlässige Steuerung von Durchfluss, Druck und Temperatur. So lassen sich bestehende analoge Sensoren und Aktuatoren einfach und effizient in die IO-Link- Infrastruktur integrieren.
Funktionsweise
Vier frei konfigurierbare Ports mit jeweils analogem Ein- und Ausgang ermöglichen maximale Flexibilität. Über einen Y-Verteiler lassen sich Sensor und Aktuator gleichzeitig an einem Port betreiben, während die Analogsignale komfortabel über IO-Link in die Steuerung integriert werden. Für hygienisch sensible Anwendungen steht zudem eine robuste Food-Variante mit IP69, Edelstahlbuchsen und lebensmitteltauglichem Gehäusematerial zur Verfügung – bereit für den harten Industriealltag.