- Produktneuheiten
- IO-Link
- IO-Link-Master der PerformanceLine
IO-Link-Master der PerformanceLine
Dezentrale Datenknoten mit sicherer Verbindung
Die feldtauglichen IO-Link-Master der PerformanceLine agieren als dezentraler und leistungsstarker Kommunikator zwischen Sensoren, Aktoren, Steuerung und IT-Ebene.
Die Ausführung mit integriertem OPC UA Server ermöglicht die standardisierte Kommunikation vom IO-Link-Master direkt in die IT-Ebene, ohne dass dafür ein zusätzliches Gateway erforderlich wäre. Sensordaten und Zustandsinformationen können direkt ausgelesen und plattformunabhängig weiterverarbeitet werden.
Bis zu 16 Ampere stehen zur Verfügung
Über die standardisierten L-codierten M12-Steckverbinder können die IO-Link-Master mit bis zu 16 Ampere versorgt werden. Je Port stehen maximal 2 Ampere zur Verfügung, was ausreicht um beispielsweise auch große Magnetventile oder andere energiebedürftige Aktoren anzusteuern. Per Daisy-Chain-Funktion lassen sich mehrere Master an eine Stromversorgung anbinden, was den Verkabelungsaufwand nochmals verringert.
Energiemonitoring
Für jeden Port lässt sich eine Strombegrenzung einstellen. Des Weiteren lassen sich Spannungs- und Stromwerte von jedem Port messen, sodass der Energiebedarf der Anlage leicht ermittelt und in ERP-Systemen analysiert werden kann.