- Produktneuheiten
- Sensoren
- Dynamische Neigungssensoren mit IO-Link
Dynamische Neigungssensoren mit IO-Link
Störbewegungen werden herausgefiltert
Der dynamische Neigungssensor JBC bietet eine innovative Lösung für exakte Winkelmessungen, selbst bei Störeinflüssen wie das Anfahren und Bremsen von Fahrzeugen sowie bei Vibrationen und Stößen. Das Gerät erfasst Beschleunigung und Drehbewegung in je drei Dimensionen sowie Temperaturdaten. Der Kalman-Filter rechnet die Störbewegungen heraus und liefert damit in jeder noch so bewegten Anwendung präzise Neigungswerte.
Komfortable Parametrierung
Die Ausgabe der bereinigten Daten erfolgt entweder über IO-Link oder über zwei Schaltpunkte. Zusätzlich können alle Rohdaten, einschließlich der Temperatur, separat ausgelesen werden. Die grundlegende Einstellung des Sensors wird ebenfalls über IO-Link vorgenommen. Per induktiver Teach-Fläche kann der Winkelwert nach dem Einbau ganz einfach und ohne zusäzliche Software auf Null gesetzt werden.
Kompakte Form, einfacher Einbau
Das leichte und kompakte Kunststoffgehäuse des Sensors erlaubt eine einfache Montage, auch bei begrenztem Platzangebot. Trotz seiner geringen Größe ist der Sensor robust genug, um äußeren Einflüssen standzuhalten. Die Befestigung erfolgt mit nur zwei Schrauben, was für eine stabile und vibrationsfreie Anbringung sorgt und die Installation vereinfacht. Eine gut sichtbare LED zeigt den aktuellen Status des Sensors deutlich an.