• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Verbindungstechnik
  3. Passivverteiler mit ecolink Fast Connect Technologie

Passivverteiler mit ecolink Fast Connect Technologie

Funktionsweise

Passive Zentralverteiler mit M12-Anschluss dienen in der industriellen Automatisierungstechnik als robuste, dezentrale Schnittstellen zur Verbindung mehrerer Sensoren und Aktoren mit einer zentralen Steuerung. Sie besitzen keine eigene Elektronik, sondern leiten Signale und Spannungsversorgung rein mechanisch und elektrisch weiter. Durch ihre kompakte Bauform und standardisierte M12-Steckverbinder ermöglichen sie eine schnelle, fehlerarme Installation direkt in der Maschine oder Anlage.

Neu: ecolink Fast Connect Technologie

Die neue ecolink Fast Connect Technologie ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Montage: Anstelle des zeitaufwändigen Aufschraubens der Überwurfmutter genügt ein kurzes Aufdrücken des Steckers auf das Modul. Sofort entsteht eine sichere, dichte und vibrationsfeste Verbindung – ganz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Das spart wertvolle Zeit, erhöht die Prozesssicherheit und ist selbstverständlich mit allen normgerechten (IEC 61076-2-101) M12-Steckverbindungen kompatibel. Das Lösen der Verbindung erfolgt herkömmlich über das Drehen der Überwurfmutter.

Einsatzgebiete

Typische Einsatzgebiete im Food- und Beverage-Bereich sind Produktions- und Abfülllinien, Förderanlagen sowie Maschinen zur Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken. Dank der hohen Schutzart IP69 sind die Geräte beständig gegenüber Hochdruck- und Heißwasserreinigung sowie aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Das Gehäuse aus lebensmitteltauglichem Material ermöglicht den direkten Einsatz in hygienesensiblen Bereichen.

Produkt kaufen