• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Hygienischer Durchflusssensor mit IO-Link

Hygienischer Durchflusssensor mit IO-Link

Kein blinder Fleck mehr im digitalen Prozess

Der SM Foodmag hebt die Durchflussmessung flüssiger und cremiger Lebensmittel auf eine neue Stufe. IO-Link ermöglicht die digitale Datenübertragung aus dem Prozess und beseitigt den letzten blinden Fleck im digitalisierten, transparenten Produktionsprozess. Vor Ort zeigen das Display und die rundum sichtbare Status-LED den aktuellen Status an.

Misst alles, was wichtig ist

Der Sensor erfasst den aktuellen Durchfluss, Gesamtmenge und Durchflussrichtung sowie die Präsenz des Mediums (oft auch als Leerrohrerkennung bezeichnet). Zusätzlich werden Leitfähigkeit und Temperatur an Steuerung und IT-Ebene übermittelt.

Komfort, Klarheit, Sicherheit

Die Integration des SM Foodmag gelingt nahezu automatisch: Ein Standard-M12-Anschluss und patentierte Kabel ermöglichen eine schnelle, wasserdichte und fehlerfreie Anbindung. Gängige Einbaudimensionen sowie wählbare Dichtungen und Prozessadapter erlauben die einfache Nachrüstung in bestehende Anlagen. Die Parametrierung erfolgt über eine appbasierte Menüführung und eine geführte Installation – schnell und intuitiv.

Produkt kaufen