• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Frontbündiger G1/2-Drucksensor mit Display

Frontbündiger G1/2-Drucksensor mit Display

Water pumps

Robuste Messzelle, Prozesseinsicht vor Ort

Der G1/2-Drucksensor vom Typ PF ist immer dann die ideale Wahl, wenn Prozesse, in denen hochviskose oder abrasive Medien unter exaktem und hohem Druck durch Leitungen befördert werden, direkt an der Anlage überwacht werden sollen.

Die keramische Messzelle ist äußerst robust und hält auch Druckspitzen stand. Das drehbare Display sorgt für unmittelbare Prozesseinsicht, darüber hinaus kann der PF15 mithilfe der bewährten Drei-Tasten-Bedienung vor Ort parametriert werden.

Frontbündig sicher abgedichtet

Das frontbündige Design bietet Medien keinen Totraum zum Anhaften, ein Verstopfen der Leitung wird effektiv verhindert. Das ifm-eigene, extrem sichere Dichtungskonzept sorgt dafür, dass fluide Medien wie Wasser oder Lacke auch unter hohem Druck nicht in den Gewindebereich des Messanschlusses eindringen. So ist ausgeschlossen, dass sich Medien dort ablagern, sich im weiteren Prozess mit nachfolgenden Medien vermischen oder diese gar kontaminieren.

Drucksensor PL als displaylose Alternative

Für Applikationen mit ähnlich herausfordernden Medien, in denen kein Display und keine Parametrierung am Sensor selbst erforderlich sind, bieten sich die Drucksensoren der Serie PL13 / PL15 als Alternative an.