- Produktneuheiten
- IO-Link
- Smarte Signalüberwachung mit dem IO-Link-Analogwandler
Smarte Signalüberwachung mit dem IO-Link-Analogwandler
Analogsensoren einfach in IO-Link-Systeme integrieren
Analoge Sensoren liefern in der Industrie wichtige Prozesswerte, lassen sich jedoch oft nicht direkt in digitale Infrastrukturen einbinden. Der Analogsignalwächter DP1204 von ifm bietet hierfür eine effiziente Lösung: Er ermöglicht die einfache Integration von bis zu zwei analogen Sensoren (4...20 mA / 0...10 V) in IO-Link-Systeme – ideal auch für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen.
Flexibel anpassbar für Ihre Anwendung
Der DP1204 bietet verschiedene Betriebsarten: Schaltpunkte lassen sich individuell zuweisen, Messwerte addieren oder subtrahieren. Der berechnete Wert kann überwacht und als 4...20 mA-Signal ausgegeben werden.
Zudem lassen sich die analogen Eingangssignale linear auf physikalische Einheiten (z. B. 4...20 mA auf 50...2000 mm) skalieren. Die aufbereiteten Daten stehen über IO-Link, einen Analog- sowie zwei digitale Ausgänge zur Verfügung. Zusätzlich lässt sich ein Analogsignal über den Ausgang spiegeln.
Einsatzgebiete
Typische Anwendungen sind Differenzdrucküberwachung (z. B. Filterzustand, Pumpeneffizienz), Füllstandkontrolle in Druckbehältern oder Breitenmessung beweglicher Objekte mittels zweier Distanzsensoren.
Schnelle Montage spart Zeit und Kosten
Der DP1204 ist für die feldnahe Montage konzipiert – direkt an der Maschine, ohne Schaltschrank. Seine kompakte Bauform und Schutzart IP67 minimieren den Verkabelungsaufwand, das spart Platz, Zeit und Installationskosten.