- Produktneuheiten
- Bildverarbeitung / Identifikation
- Verbesserte RFID-IO-Link-Antennen
Verbesserte RFID-IO-Link-Antennen
Schnellere Datenkommunikation und SIO-Mode
In der 2. Generation zeichnen sich die HF-RFID-Antennen mit IO-Link durch verbesserte Werte und erweiterte Möglichkeiten aus. Während der IO-Link-Kommunikationsstandard COM3 für schnellstmögliche Datenübertragung sorgt, erweitert der zusätzlich integrierte Schaltausgang die Einsatzmöglichkeiten der Antennen: Sie können im SIO-Mode auch ohne Anbindung an einen IO-Link-Master betrieben werden und dabei als Öffner oder Schließer fungieren.
Geeignet für Zugriffskontrollen
Da die Antennen zudem die Normen ISO15693 und ISO14443 unterstützen, sind sie die ideale Wahl sowohl für Zugangskontrollen als auch beispielsweise zur Weichensteuerung in der Fabrikautomation.
On-Bord-Datenauswertung
Darüber hinaus ist die 2. Generation mit zwei Datenvergleichern ausgestattet, die separat oder auch kombiniert verwendet werden können. Die Antennen sind damit in der Lage, Werte von Tags auszulesen und zu verarbeiten. So kann etwa der Tag-Wert mit definierten Sollwerten abgeglichen und entsprechend ein Signal per IO-Link oder Schaltausgang ausgegeben werden. Eine zusätzliche Steuerung ist hierfür nicht erforderlich.
Passwort-Unterstützung und Tag-Typ-Erkennung
Eine automatische Erkennung von Tag-Typen sorgt für die zuverlässige Auslesung von Werten selbst bei variierenden Blockgrößen. Die Möglichkeit, den Lese- und Schreibzugriff von Tags per Passwortabfrage einzuschränken, rundet das verbesserte Angebot der HF-RFID-Antennen der 2. Generation ab.