- Produktneuheiten
- Bildverarbeitung / Identifikation
- Kostengünstige Multicode-Reader für anspruchsvolle Produktionsumgebungen
Kostengünstige Multicode-Reader für anspruchsvolle Produktionsumgebungen
Vielseitig einsetzbar
Mit den neuen Multicode Readern der Baureihe O2I2 präsentiert ifm electronic eine leistungsstarke und zugleich preisgünstige Lösung für anspruchsvolle Identifikationsaufgaben in kompakter Bauform.
Typische Einsatzgebiete der O2I2 Codeleser finden sich in der Produktverfolgung entlang von Fertigungslinien, bei der Kommissionierung, zur Positionsmarkenerkennung bei fahrerlosen Transportsystemen sowie in der Halbleiterindustrie zur Rückverfolgung empfindlicher Bauteile.
Klein und leistungsstark
Die Geräte sind in kompakten Abmessungen erhältlich und damit perfekt für beengte Einbauverhältnisse geeignet. Trotz der kleinen Bauform machen die Geräte in puncto Leistung keine Kompromisse: Mit bis zu 50 Codes und 60 Bildern pro Sekunde sind sie auch hochdynamischen Anwendungen gewachsen. Selbst bei Objektgeschwindigkeiten von 3 m/s arbeiten die Codeleser äußerst zuverlässig. Über die Ethernetund die RS232-Schnittstelle lassen sich die Geräte flexibel in bestehende Systeme integrieren.
Für Anwendungen mit wechselnden Codepositionen bietet die Multi-Kamera-Funktion zusätzliche Flexibilität: Mehrere Sensoren erfassen gemeinsam den Code und geben die Daten über ein Mastergerät zentral aus.
Intelligente Algorithmen
Die zukunftsweisende Integration von Deep-Learning-basierten KI-Algorithmen sorgt für eine außerordentliche Robustheit gegenüber Störungen und Code-Defekten, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in modernen Produktionsumgebungen macht. Weiterhin überzeugt diese Technologie durch ihre hohe Positionierungsgenauigkeit, selbst bei beschädigten Codes. Durch automatische Bildanpassung und intelligente Vorverarbeitung wird die Dekodier-Effizienz signifikant erhöht.
Einfache Einrichtung
Mit der benutzerfreundlichen PC-Software „Vision Assistant“ lassen sich die Geräte schnell und einfach parametrieren – auch komplexe Identifikationsaufgaben sind so im Handumdrehen gelöst.
Passendes Zubehör
Für den Anschluss und die Montage des Multicode Readers bietet ifm eine Auswahl an passenden Anschlusskabeln und Montagewinkeln an. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf der Produktseite der Geräte.