TOC Europe 2025
Führende internationale Hafenmesse
Entdecken Sie unsere neue Technologie auf der TOC!
In einer Welt mit wachsendem internationalen Handelsvolumen und Frachtverkehr werden Containergüter immer wichtiger. Mittlerweile sind viele Containerterminals logistische Hightech-Zentren mit einem wachsenden Bedarf nach End-to-End-Effizienz durch die Einführung von Prozessautomatisierung. Basierend auf mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich Sensorik und Steuerungssysteme hat ifm Produkte mit robustem Gehäuse, wetterfester Schutzart, hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit, erweitertem Temperaturbereich und einer ausgezeichneten EMV-Festigkeit entwickelt, die eine maximale Verfügbarkeit von Kränen, Spreadern und Fahrzeugen wie Reach Stackern, Portalhubwagen und sogar automatisch gesteuerten Fahrzeugen sowie die Sicherheit des Terminals gewährleisten.
Entdecken Sie ifms Produkte an Stand B52 und lernen Sie die neusten Trends der Automatisierungstechnik in der Hafenindustrie kennen.
TOC Europe
Die TOC Europe ist eine führende internationale Fachmesse, die die globale Hafen- und Container Supply Chain Community im europäischen Raum verbindet.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die neuesten Innovationen für den Terminalbetrieb in Häfen. ifm präsentiert ein breites Spektrum an Sensoren und Systemen für die Hafenautomatisierung live in Rotterdam. Erleben Sie die Zukunft des Hafenbetriebs!