• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo IIoT Devices
  4. io-key

Kickstart IIoT – mit dem io-key

Minimale Anforderungen, maximaler Nutzen

Mit dem io-key gelingt Ihnen mit Leichtigkeit der Start in die Digitalisierung.

Erfassen und visualisieren Sie die Daten Ihrer Produktion so einfach wie noch nie! Setzen Sie flexibel Ihre Projekte um – egal ob sich der io-key an einer abgelegenen Maschine in der Landwirtschaft, auf dem Dach eines Kühlhauses, anderweitig fernab Ihrer bestehenden IT-Infrastruktur befindet oder mitten in Ihrer Produktion.

Verfügbarkeit Ihrer Maschinen steigern

Gewährleisten Sie die Prozessqualität

Optimieren Sie den Energieverbrauch

Bild 1: Lüfter · Bild 2: IBC-Container · Bild 3: Druckluftzentrale

Use Cases

Hardware + Mobilfunk + Software = Ready to use!

Hardware

io-key

 

Mobilfunk

Datentarif wählen

 

Software

moneo IIoT Core

Sensordaten in die Cloud senden

  • Fertig konfiguriert,
    keine SIM-Karte erforderlich.
  • Webbasiertes Dashboard zur
    Visualisierung und Analyse der Cloud-Daten.
  • E-Mail bei Grenzwertüberschreitung
  • Sendet IO-Link-Sensordaten direkt
    per Mobilfunknetz in die Cloud.
  • Zwei IO-Link-Sensoren anschließbar.

 io-key Eigenschaften:

IP 65, No programming, GSM, Cloud, IO-Link

 
 
Übertragungsintervall
1x /Minute
  Übertragungsintervall
1x /10 Sekunden

Beispielsweise für
minütliche Abfragen von:

 

Beispielsweise für
häufige Abfragen
von:

  • Füllstand
  • Grenzstand
  • Temperatur
 
  • Prozesswerte
  • Positionsabfragen
  • Maschinenzustände
  • Materialzustände
€ 8,00
pro Monat
  € 10,00
pro Monat
Artikel-Nummer:
AIS972
  Artikel-Nummer:
AIS973

 

 

Produktionsdaten in verwertbare Informationen wandeln

Mit dem io-key und einem Datentarif haben Sie die Hardware. Jetzt fehlen nur noch die Softwarefunktionen in der Cloud! Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 Credits)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 Credits)

moneo IIoT Core ermöglicht nahtloses Sammeln, Visualisieren und Überwachen von Sensordaten, um:

  • Maschinenverfügbarkeit zu verbessern
  • Prozessqualität zu erhalten
  • Energieverbrauch zu optimieren

moneo IIoT Core Funktionen mit io-key*

  
 

Mehr über moneo IIoT Core erfahren

* moneo IIoT Core Cloud Funktionen mit io-key: Device management, Calculated values, edgeConnect, Dashboard, Analysis und Tasks and tickets 

Beratung und Cloud-Vertrieb durch unsere Experten

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.

Wählen Sie die Art Ihrer Kontaktaufnahme

Formular

Online-Anfrage

Telefon

+43 1 417 1700

moneo io-key Cloud Abonnement

Sie möchten mehr über das moneo Cloud Abonnement mit io-key erfahren.

Privacy Policy

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.