• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. moneo: IIoT-Plattform
  2. Produkte
  3. moneo IIoT-Konnektoren
  4. ifm Agent

ifm Agent – Maschine und Software nahtlos konnektiert

Maximieren Sie Ihre Effizienz mit dem ifm Agent, der leistungsstarken Schnittstellensoftware, die eine reibungslose Kommunikation zwischen Maschinen und Softwareumgebungen ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie Daten aus Ihrer Produktion in Softwarelösungen übertragen oder Informationen an Ihre Maschinensteuerung zurückführen möchten: Der ifm Agent bietet mit zahlreichen Schnittstellen die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen.

Der ifm Agent ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine benutzerfreundliche und vielseitige Software suchen. Entwickelt, um internen Systemintegratoren die Arbeit zu erleichtern, bietet er eine intuitive Benutzeroberfläche, die Anwender bei der Konfiguration unterstützt.

Ihre Vorteile

Flexibel in der Anwendung

Universell einsetzbar – unabhängig von Branche oder Industrie.

Einfach in der Handhabung

Intuitive Benutzeroberfläche mit Step-by-Step Anleitung und umfassenden Erklärungen im Hilfebereich.

Zukunftssicher

Kontinuierliche Updates und Integration neuer Schnittstellen.

Nahtlose Integration in die moneo-Struktur

Vollständig eingebunden in die moneo-Struktur und das Lizenzmanagement.

Für jede Projektphase

Sowohl zur Nachrüstung (Brownfield) als auch für Greenfield-Projekte geeignet.

Verfügbare Schnittstellen

Kommunikationsschnittstellen: ifm IO-Link-Master; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Funktionsschnittstellen: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

Und das ist erst der Anfang!
Wir arbeiten kontinuierlich an weiteren Schnittstellen.

Einsatzbeispiele für den ifm Agent

  • Modbus TCP: Stromzähler einbinden und Verbrauchsdaten automatisiert auslesen.
  • OPC UA: SPS direkt mit der zentralen Software verbinden.
  • MQTT: Produktionsdaten sicher in externe Cloudsysteme übertragen. 

Mit dem ifm Agent verbinden Sie Ihre Maschinen- und Softwarewelt so einfach wie nie zuvor. Ob im kleinen Retrofit-Projekt oder in einer kompletten Smart Factory – diese Software wächst mit Ihren Anforderungen und hält Ihre Infrastruktur fit für die Zukunft.

Erleben Sie, wie einfach industrielle Kommunikation sein kann!