• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de caudal
  2. Selección según el fluido
  3. Fluidos a base de agua

Medición de fluidos a base de agua

Nota:
Excelente

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado


Disponible

No disponible
Adecuado solo en parte; en este caso, contactar con el servicio técnico +54 (011) 5353-3436
Magneto-inductivo Ultrasonidos Vortex Mecatrónico Sensores calorimétricos
de inmersión
Detalles del producto Detalles del producto Detalles del producto Detalles del producto Detalles del producto

Principio de medición

Magneto-inductivo

Ultrasonidos

Vortex

Mecatrónico

Calorimétrico

Precisión

Pérdida de presión

Detección de sentido

Recuento de cantidades (totalizador)

Fluidos

Fluidos no conductores

Fluidos químicos
de baja concentración
p. ej. sosa cáustica <5 %

Apto para uso alimentario*

Resistente a

Fluctuaciones de temperatura

Cambios de viscosidad

Componentes del aire

Partículas

Picos de presión

Acumulación de residuos

Vibraciones

Montaje

No se requiere tramo de entrada

* Para más detalles sobre los fluidos compatibles, consultar la ficha técnica del producto correspondiente.

Magneto-inductivo Particularidades

Principio de medición:

Gamas de productos

  • Gama SM, gama SMF

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN150

Rango de medición

  • 0,005...10000 l/min

Precisión

  • ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)*

Temperatura del fluido

  • -20...150°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 25 bares

Requisitos:

  • Conductividad: ≥ 5 µS/cm*

Industrias:

  • Industria alimentaria
  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Maquinaria móvil
  • Agua y aguas residuales
  • Automatización naval

Características destacadas:

  • No se requieren tramos de entrada y salida
  • LED de estado
  • Ayuda para el ajuste o guía de instalación disponible*
  • Escasa pérdida de presión
  • Detección / medición del sentido de caudal

Valores de proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
  • Conductividad

* En función de la variante del producto

Ultrasonidos Particularidades



Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SU, gama SUH

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN15...DN100

Rango de medición

  • 0,5...6000 l/min

Precisión

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Temperatura del fluido

  • -40…120 °C

Resistencia a la presión

  • Hasta 100 bares

Requisitos:

  • No hay cambios en la viscosidad
  • Consideración de los tramos de entrada y salida

Industrias:

  • Industria alimentaria
  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Maquinaria móvil
  • Agua y aguas residuales

Características destacadas:

  • Tubo continuo de acero inoxidable sin cuerpos internos interferentes,
    piezas móviles o juntas
  • Salida acíclica de la intensidad de señal como indicador
    de los cambios en la aplicación
  • Puesta en marcha guiada
  • Escasa pérdida de presión
  • LED de estado de funcionamiento

Valores de proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico

* En función de la variante del producto.

Vortex Particularidades


Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SV

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN6...DN25

Rango de medición

  • 0,5...150 l/min

Precisión

  • ± 2 % MEW

Temperatura del fluido

  • -15...125°C

Resistencia a la presión

  • 16 bares

Requisitos:

  • No hay vibraciones en la instalación
  • No hay cambios en la viscosidad
  • Consideración de los tramos de entrada y salida

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Electrónica
  • Agua

Características destacadas

  • Escasa pérdida de presión
  • Guía de instalación con visualización de texto completo
  • Variante de 12 V

Valores de proceso

  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
Mecatrónico Particularidades



Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SB

Diámetro nominal

  • DN15...DN40

Rango de medición

  • 0,2...350 l/min

Precisión

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -10...180°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 200 bares

Requisitos:

  • No hay partículas > 200 µm en el fluido
  • No hay campos electromagnéticos fuertes en las inmediaciones

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Maquinaria móvil
  • Envasado y embalaje

Características destacadas:

  • No hay tramos de entrada y salida
  • Tiempo de respuesta más rápido > 1 ms
  • Resistente a temperaturas hasta 180°C
  • Resistente a la presión hasta 200 bares
  • Compensación de la temperatura / viscosidad del aceite

Valores de proceso:

  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico

Sensores calorimétricos de inmersión

Particularidades


Principio de medición:

Gamas de productos

  • Gamas SI, SA y SF

Diámetro nominal

  • Independiente del diámetro nominal

Rango de medición

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...300 m/s

Precisión

  • Líquido ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -25...100°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 300 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Industria del agua
  • Automatización naval
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Independiente del diámetro nominal de los tubos
  • Amplia gama de materiales para los componentes en contacto con el fluido
  • Sencilla puesta en marcha

Valores de proceso:

  • Velocidad de caudal puntual
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
  • Caudal calculado