• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de caudal
  2. Selección según el fluido
  3. Aceites

Medición de aceites

Nota:
Excelente

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado

Disponible

No disponible
Adecuado solo en parte; en este caso, contactar con el servicio técnico +54 (011) 5353-3436
Ultrasonidos Mecatrónico Sensores calorimétricos
de inmersión
Detalles del producto Detalles del producto Detalles del producto

Principio de medición

Ultrasonidos

Mecatrónico

Calorimétrico

Precisión

Pérdida de presión

Detección de sentido

Recuento de cantidades (totalizador)

Fluidos

Fluidos no conductores

Fluidos químicos
de baja concentración
p. ej. sosa cáustica <5 %

Apto para uso alimentario*

Resistente a

Fluctuaciones de temperatura

Cambios de viscosidad

Componentes del aire

Partículas

Picos de presión

Acumulación de residuos

Vibraciones

Montaje

No se requiere tramo de entrada

* Para más detalles sobre los fluidos compatibles, consultar la ficha técnica del producto correspondiente.

Ultrasonidos Particularidades



Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SU, gama SUH

Diámetro nominal (DNxx)

  • DN15...DN100

Rango de medición

  • 0,5...6000 l/min

Precisión

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Temperatura del fluido

  • -40…120 °C

Resistencia a la presión

  • Hasta 100 bares

Requisitos:

  • No hay cambios en la viscosidad
  • Consideración de los tramos de entrada y salida

Industrias:

  • Industria alimentaria
  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Maquinaria móvil
  • Agua y aguas residuales

Características destacadas:

  • Tubo continuo de acero inoxidable sin cuerpos internos interferentes,
    piezas móviles o juntas
  • Salida acíclica de la intensidad de señal como indicador
    de los cambios en la aplicación
  • Puesta en marcha guiada
  • Escasa pérdida de presión
  • LED de estado de funcionamiento

Valores de proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico

* En función de la variante del producto.

Mecatrónico Particularidades



Principio de medición:

Gama de productos:

  • Gama SB

Diámetro nominal

  • DN15...DN40

Rango de medición

  • 0,2...350 l/min

Precisión

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -10...180°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 200 bares

Requisitos:

  • No hay partículas > 200 µm en el fluido
  • No hay campos electromagnéticos fuertes en las inmediaciones

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Maquinaria móvil
  • Envasado y embalaje

Características destacadas:

  • No hay tramos de entrada y salida
  • Tiempo de respuesta más rápido > 1 ms
  • Resistente a temperaturas hasta 180°C
  • Resistente a la presión hasta 200 bares
  • Compensación de la temperatura / viscosidad del aceite

Valores de proceso:

  • Caudal
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
Ir al principio de la página

Sensores calorimétricos de inmersión

Particularidades


Principio de medición:

Gamas de productos

  • Gamas SI, SA y SF

Diámetro nominal

  • Independiente del diámetro nominal

Rango de medición

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6...300 m/s

Precisión

  • Líquido ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -25...100°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 300 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Industria del agua
  • Automatización naval
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Independiente del diámetro nominal de los tubos
  • Amplia gama de materiales para los componentes en contacto con el fluido
  • Sencilla puesta en marcha

Valores de proceso:

  • Velocidad de caudal puntual
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
  • Caudal calculado
Ir al principio de la página