• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de caudal
  2. Selección según el fluido
  3. Gases

Medición de fluidos gaseosos

Nota:
Excelente

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado


Disponible

No disponible
Adecuado solo en parte; en este caso, contactar con el servicio técnico +54 (011) 5353-3436
Sensores calorimétricos
en línea
Sensores calorimétricos
de inmersión
Detalles del producto Detalles del producto

Principio de medición

Calorimétrico

Calorimétrico

Precisión

Pérdida de presión

Detección de sentido

Recuento de cantidades (totalizador)

Fluidos

Fluidos no conductores

Fluidos químicos
de baja concentración
p. ej. sosa cáustica <5 %

Apto para uso alimentario*

Resistente a

Fluctuaciones de temperatura

Cambios de viscosidad

Componentes del aire

Partículas

Picos de presión

Acumulación de residuos

Vibraciones

Montaje

No se requiere tramo de entrada

* Para más detalles sobre los fluidos compatibles, consultar la ficha técnica del producto correspondiente.

Sensores calorimétricos en línea Particularidades



Principio de medición:

Gamas de productos

  • Gama SD, gama SDG

Rango de medición

  • 0,02...17480 m3/h

Diámetro nominal

  • DN8...DN200

Temperatura del fluido

  • -10...60 °C

Resistencia a la presión

  • Hasta 50 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Automatización naval
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Alta precisión de medición
  • Alta dinámica de medición
  • Escasa pérdida de presión

Valores de proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Presión
  • Estado del equipo / diagnóstico

Sensores calorimétricos de inmersión

Particularidades


Principio de medición:

Gamas de productos

  • Gamas SI, SA y SF

Diámetro nominal

  • Independiente del diámetro nominal

Rango de medición

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6 ...300 m/s

Precisión

  • Líquido ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -25...100°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 300 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Industria del agua
  • Automatización naval
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Independiente del diámetro nominal de los tubos
  • Amplia gama de materiales para los componentes en contacto con el fluido
  • Sencilla puesta en marcha

Valores de proceso:

  • Velocidad de caudal puntual
  • Temperatura
  • Estado del equipo / diagnóstico
  • Caudal calculado