• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de vibración
  2. Sensores y transmisores de vibración
  3. Integración y aplicaciones

Integración y aplicaciones

Supervisión de la vibración total conforme a la norma internacional ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Detección de daños incipientes en una fase temprana
  • Prevención de daños secundarios
  • Minimización de los tiempos de inactividad

Mediante la supervisión de la velocidad de vibración (v-RMS) en la superficie de un componente no giratorio, se puede identificar un aumento de la intensidad de vibración a causa de desequilibrios, desalineaciones o aflojamientos.
La aplicación de la supervisión de las vibraciones según la norma ISO 10816 es habitual en diversas máquinas industriales, como bombas, motores, ventiladores y muchas otras.

Integración

Ejemplo de integración del VTV

Los transmisores de vibración del tipo VTV disponen de una señal de salida analógica de 4-20 mA.
La señal se puede conectar fácilmente a las entradas analógicas de los convertidores de frecuencia o de un sistema de control, lo que permite supervisar la tendencia de la intensidad de la vibración (v-RMS) de acuerdo con la norma ISO 10816.

Ejemplo de integración del VKV

Además de la señal analógica de 4-20 mA, los transmisores de vibración del tipo VKV también disponen de una salida de conmutación.
Con el ajuste mecánico de los límites de conmutación y del retardo de conmutación es posible implementar una tarea de supervisión en un ventilador con una función de conmutación adicional.

Ejemplo de integración del VNB

Visualización universal y directa de los estados de aviso y alarma a través de una pantalla RGB, así como uso opcional de una entrada analógica externa de 4-20 mA (por ejemplo, temperatura).

Ejemplo de integración del VWV

Los sensores de vibración alimentados por batería del tipo VWV pueden comunicar a una pasarela ZB0929 la velocidad de vibración (v-RMS) y la temperatura superficial de, por ejemplo, un motor eléctrico, a través de una red de malla inteligente. La pasarela es compatible con los protocolos informáticos comunes MQTT y HTTP, y se puede usar en combinación con la plataforma IIoT moneo de ifm.

Aplicaciones

Ventilador axial

  • Desequilibrio
  • Desalineación
  • Síndrome de pata coja
  • Funcionamiento de resonancia a largo plazo

Ventilador radial

  • Desequilibrio
  • Desalineación
  • Síndrome de pata coja
  • Problemas en la correa
  • Funcionamiento de resonancia a largo plazo

Bombas

  • Desequilibrio
  • Desalineación
  • Síndrome de pata coja

Motor

  • Desequilibrio
  • Desalineación
  • Síndrome de pata coja