Sistemas de conexión ecolink para aplicaciones industriales
Seguro. Rápido. Fiable.
ecolink representa una tecnología de conexión innovadora que cumple las exigencias de cualquier sector, desde la producción y las aplicaciones móviles hasta los entornos sensibles y exigentes. Nuestras soluciones son robustas e intuitivas, y garantizan la máxima fiabilidad día tras día en cualquier aplicación.
Concepto de sellado innovador
- Versiones M8: El ajuste preciso de la junta perfilada evita su deslizamiento
- Versiones M12: Un tope mecánico garantiza una compresión óptima de la junta tórica
- Estanqueidad duradera, incluso tras múltiples montajes
Mecanismo en forma de dientes de sierra patentado
- Evita el aflojamiento involuntario por vibraciones
- Montaje rápido y sin herramientas
LED claramente visibles
- Carcasa negra transparente para una alta visibilidad de los LED
- Control fiable del estado incluso con luz ambiental intensa
- Instalación rápida y reducción de la tasa de errores
Sistema de alivio de tensión integrado
para conectores hembra y macho a cablear
- La sujeción en 3 puntos protege el cable y la junta por separado
- Sellado fiable incluso con movimiento y carga
Novedad: ecolink Fast Connect
Conexión en segundos
- Conexión en cuestión de segundos sin herramientas mediante la tecnología "push in"
- Optimización para la conexión directa en el puerto, sin necesidad de cables especiales
- Alta protección contra choques y vibraciones
Novedad: conector para válvulas DIN A
Ahora con tecnología ecolink
- Conexión sencilla: presionar en lugar de enroscar
- Instalación más rápida, reducción de la tasa de errores
- Seguro, hermético y resistente a las vibraciones
Cada entorno tiene sus propias exigencias, y ecolink las conoce bien.
Los sistemas de conexión ecolink de ifm se han concebido específicamente para su uso en la automatización industrial. Nuestras gamas de productos de eficacia probada en la industria permiten una adaptación precisa a múltiples aplicaciones y sectores, desde las clásicas conexiones de sensores y actuadores hasta exigentes soluciones especiales.
Gracias a su diseño robusto y a su sencillo montaje sin necesidad de herramientas, los cables ecolink ofrecen ventajas reales en las operaciones diarias, garantizando conexiones fiables incluso en la condiciones ambientales más adversas, como vibraciones, humedad o fluctuaciones de temperatura.
ecolink es sinónimo de tecnología de conexión industrial robusta. El desarrollo propio, las pruebas en condiciones reales y la perfecta compatibilidad con los sensores de ifm garantizan una instalación segura, así como conexiones fiables y duraderas de alta calidad.
Gamas de productos versus variantes de productos
| Enlace a los productos | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| Cables de conexión con conector hembra | ||||||||
| Cables de conexión con conector macho | ||||||||
| Cables apantallados para sensores | ||||||||
| Prolongadores | ||||||||
| Cables Ethernet | ||||||||
| Cables CAN | ||||||||
| Cables AMP | ||||||||
| Repartidores en Y | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| Repartidores pasivos | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| A cablear | ||||||||
| Conectores pasamuros macho | ||||||||
| Conectores pasamuros hembra | ||||||||
| Conectores para válvulas |
Propiedades de resistencia de las variantes ecolink
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| Materiales | ||||||||||
| Tuerca | Latón niquelado | Latón niquelado | inox (1.4404 / 316L) | inox (1.4404 / 316L) | inox (1.4404 / 316L) | inox (1.4404 / 316L) | inox (1.4404 / 316L) | Latón con revestimiento antiadherente | inox (1.4404 / 316L) | Latón niquelado |
| Cuerpo | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| Cable | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| Junta | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| Propiedades de resistencia | ||||||||||
| Aceites y refrigerantes/lubricantes: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| Niebla salina | ||||||||||
| Salpicaduras de soldadura | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| Productos de limpieza y desinfectantes* | ||||||||||
*(Consultar el certificado Ecolab; disponible para su descarga en la página de información del producto)
ecolink se ha diseñado para cubrir específicamente las codificaciones de conectores utilizadas en los sensores que fabricamos en nuestras propias instalaciones. Por ello, la gama incluye versiones con codificaciones A, D y L, así como conectores para válvulas con formato DIN A. Otras variantes, como las codificaciones B, C, T o X, están disponibles como soluciones de conexión fuera de la gama ecolink.
Versiones ecolink M12
Codificación A, 5 polos
- Aplicaciones típicas: sensores
- Número de polos: 2 - 5
- Datos técnicos comunes:
• < 250 V AC
• < 300 V DC
• máx. 4 A
Codificación A, 8 polos
- Aplicaciones típicas: sensores
- Número de polos: 6 - 8
- Datos técnicos comunes:
• < 60 V AC/DC
• máx. 2 A
Codificación D
- Aplicaciones típicas: cables de datos
- Número de polos: 4
- Datos técnicos comunes:
• < 30 V AC
• < 60 V DC
• máx. 4 A
• CAT 5e
Codificación L
- Aplicaciones típicas: suministro de tensión
- Número de polos: 4 + FE
- Datos técnicos comunes:
• < 50 V AC
• < 63 V DC
• máx. 16 A
Conector para válvulas ecolink DIN A
- Aplicaciones típicas: electroválvulas
- Número de polos: 2 + 2 PE
- Datos técnicos comunes:
• < 24 V AC/DC
• máx. 4 A
Versiones ecolink M8
M8 3 polos
- Aplicaciones típicas: sensores
- Datos técnicos comunes:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• máx. 3 A
M8 4 polos
- Aplicaciones típicas: sensores
- Datos técnicos comunes:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• máx. 3 A
Otros sistemas de conexión
Codificación B
- Aplicaciones típicas: cables de bus
- Número de polos: 4 o 5
- Datos técnicos comunes:
• < 48 V AC
• < 60 V DC
• máx. 4 A
Codificación C
- Aplicaciones típicas: suministro de tensión
- Número de polos:
- Datos técnicos comunes:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• máx. 16 A
Codificación T
- Aplicaciones típicas: suministro de tensión
- Número de polos: 4
- Datos técnicos comunes:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• máx. 12 A
Codificación X
- Aplicaciones típicas: cables de datos
- Número de polos: 8
- Datos técnicos comunes:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• máx. 0,5 A
• CAT6