• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Sistemas de conexión
  3. Conector para válvulas DIN A con tecnología ecolink

Conector para válvulas DIN A con tecnología ecolink

Las ventajas de ecolink ahora también en los conectores para válvulas

Montaje sin herramientas

El contorno especial del tornillo de fijación central permite un montaje sin herramientas hasta el par de apriete óptimo. Un tope fijo evita el apriete excesivo, mientras que las hendiduras de agarre garantizan una sujeción segura.

Protección contra el aflojamiento accidental

Un mecanismo de bloqueo impide que el tornillo central se afloje involuntariamente, incluso en caso de vibraciones.

Indicación mediante LED

El anillo LED, visible desde cualquier ángulo, combina la visualización del estado y la función de estanqueidad.

Estanqueidad óptima

El tope mecánico fijo comprime la junta hasta un máximo del 30%, garantizando así la máxima protección contra la humedad. La junta es imperdible y compatible con diversas superficies de contacto.

Productos